ホーム アンプ スペシャル・ファンクション・アンプ トランスインピーダンス・アンプ

LMH32404

アクティブ

マルチプレクシング機能内蔵、4 チャネル、差動出力、トランスインピーダンス・アンプ

製品詳細

Number of channels 4 GBW (typ) (MHz) 350 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 3.45 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 35 Rail-to-rail No Features Integrated TIA BW at Acl (MHz) 350 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 4 GBW (typ) (MHz) 350 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 3.45 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 3 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 35 Rail-to-rail No Features Integrated TIA BW at Acl (MHz) 350 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
DIESALE (Y) See data sheet VQFN (RHF) 28 20 mm² 5 x 4
  • ゲイン:20kΩ
  • 性能、CPD = 1pF:
    • 帯域幅:350MHz
    • 入力換算ノイズ:56nARMS
    • 立ち上がり / 立ち下がり時間:1.25ns
  • 静止電流:28mA/チャネル
  • スタンバイ・モード:10mA/チャネル
  • 低消費電力モード:2.5mA (4 チャネル)
  • チャネル・スイッチング時間:10ns
  • 環境光キャンセル機能内蔵
  • 100mA 保護クランプ内蔵
  • 4 個の入力チャネルと 4 個の差動出力チャネル
  • 内蔵マルチプレクサにより、光センサと ADC/TDC の間でフレキシブルな構成が可能
  • 複数の LMH32404 を並列に組み合わせて、より広い視野角 (FOV) を実現可能
  • パッケージ:28 ピン VQFN
    • ベア・ダイ
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • ゲイン:20kΩ
  • 性能、CPD = 1pF:
    • 帯域幅:350MHz
    • 入力換算ノイズ:56nARMS
    • 立ち上がり / 立ち下がり時間:1.25ns
  • 静止電流:28mA/チャネル
  • スタンバイ・モード:10mA/チャネル
  • 低消費電力モード:2.5mA (4 チャネル)
  • チャネル・スイッチング時間:10ns
  • 環境光キャンセル機能内蔵
  • 100mA 保護クランプ内蔵
  • 4 個の入力チャネルと 4 個の差動出力チャネル
  • 内蔵マルチプレクサにより、光センサと ADC/TDC の間でフレキシブルな構成が可能
  • 複数の LMH32404 を並列に組み合わせて、より広い視野角 (FOV) を実現可能
  • パッケージ:28 ピン VQFN
    • ベア・ダイ
  • 温度範囲:-40℃~+125℃

LMH32404 は、LIDAR (光検出と測距) アプリケーションとレーザー距離測定システムのための、クワッド・チャネル、シングルエンド入力、差動出力のトランスインピーダンス・アンプ (TIA) です。

LMH32404 は、過負荷入力状態からアンプを保護し、迅速にデバイスを回復させることができる 100mA のクランプを各チャネルに内蔵しています。 LMH32404 は、フォトダイオードとアンプの間の AC 結合の代わりに使用できる環境光キャンセル (ALC) 回路も各チャネルに内蔵しているため、基板面積とシステム・コストを削減できます。DC および低周波数成分を測定するときは、ALC ループを無効にしてください。

各 LMH32404 チャネルの出力にはスイッチが内蔵されており、このスイッチにより、差動出力アンプは出力ピンから切断され、チャネルはスタンバイ・モードに移行します。異なるチャネル間で切り替える場合の遷移時間はわずか 10ns です。 LMH32404 は EN ピンを使って低消費電力モードに移行させることができ、アンプを使用していないときに電力を節約できます。

.

LMH32404 は、LIDAR (光検出と測距) アプリケーションとレーザー距離測定システムのための、クワッド・チャネル、シングルエンド入力、差動出力のトランスインピーダンス・アンプ (TIA) です。

LMH32404 は、過負荷入力状態からアンプを保護し、迅速にデバイスを回復させることができる 100mA のクランプを各チャネルに内蔵しています。 LMH32404 は、フォトダイオードとアンプの間の AC 結合の代わりに使用できる環境光キャンセル (ALC) 回路も各チャネルに内蔵しているため、基板面積とシステム・コストを削減できます。DC および低周波数成分を測定するときは、ALC ループを無効にしてください。

各 LMH32404 チャネルの出力にはスイッチが内蔵されており、このスイッチにより、差動出力アンプは出力ピンから切断され、チャネルはスタンバイ・モードに移行します。異なるチャネル間で切り替える場合の遷移時間はわずか 10ns です。 LMH32404 は EN ピンを使って低消費電力モードに移行させることができ、アンプを使用していないときに電力を節約できます。

.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LMH32401 アクティブ プログラマブル・ゲイン、差動出力、高速トランスインピーダンス・アンプ A single-channel transimpedance amplifier with programable gain for smaller systems requiring different gain options
比較対象デバイスと類似の機能
LMH34400 アクティブ クランプ機能と周囲光打ち消し機能搭載、240MHz、シングルエンド、トランスインピーダンス・アンプ Single-channel, smaller-size transimpedance amplifier with 40 kΩ gain for single-ended optical systems

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH32404 クランプ機能および環境光キャンセル機能内蔵、4 チャネル、差動出力、マルチプレクシング・トランスインピーダンス・アンプ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 12月 14日
アプリケーション概要 LiFi: TI High-Speed Products for Optical Wireless Communication PDF | HTML 2023年 8月 7日
アプリケーション概要 Time of Flight and LIDAR - Optical Front End Design (Rev. A) PDF | HTML 2022年 4月 29日
EVM ユーザー ガイド (英語) LMH32404RHFEVM User's Guide PDF | HTML 2020年 12月 8日
証明書 LMH32404RHFEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 11月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMH32404RHFEVM — 250MHz、クワッドチャネル、差動出力、トランスインピーダンス・アンプの評価基板

LMH32404RHFEVM は、LMH32404RHF 差動出力トランスインピーダンス・アンプ向けの評価基板 (EVM) です。この EVM (評価基板) は、出力を 50Ω のシングルエンド接続に変換する 1 個のトランスを搭載しているので、標準的なテスト機器を使用して容易に測定を実施することができます。また、オプションで、完全差動 DC 結合信号に変換することもできます。入力は 50Ω のマッチング済みであり、電圧入力を受け入れる構成をデフォルトで採用しています。この入力の変換先は、2kΩ (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMH32404 TINA-TI Model (Rev. A)

SBOMBY4A.TSC (5163 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

PSpice Circuit Containing LMH32404 Model

SBOMBK6.ZIP (39 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DIESALE (Y)
VQFN (RHF) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ