JAJSLZ9A December 2021 – November 2022 LMH5485-SEP
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LMH5485-SEP は、放射線耐性、低消費電力、電圧帰還型の完全差動アンプ (FDA) です。このパーツは、850MHz の高ゲイン帯域幅積 (GBWP) を達成できるため、次の図に示すように、広い範囲の周波数にわたって優れた歪み性能を維持できます。また、この広い帯域幅範囲は、10.1mA の比較的低い消費電力と 2.4nV/√Hz の広帯域電圧ノイズによっても実現されています。この消費電力、帯域幅、ノイズの組み合わせにより LMH5485-SEP は、最高の信号対雑音比 (SNR) とスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ (SFDR) の両方を必要とする、10MHz を超える周波数を持つ電力に敏感なデータ収集システムに最適です。
LMH5485-SEP の特長は、DC 結合、グランド中心、ソース信号のインターフェイスに必要とされる負のレール入力です。このレール・ツー・レール出力を備えた負のレール入力を使うことで、シングルエンド、グランド基準のバイポーラ信号源とさまざまな逐次比較レジスタ (SAR)、デルタ・シグマ (ΔΣ)、またはパイプライン ADC との間を 2.7V~5.4V の単一電源を使用して簡単に接続できます。また、オフセット電圧ドリフトが ±0.5μV/℃ と低いため、-55℃~+125℃の広い温度範囲にわたって優れた DC 性能を維持できます。