DATA SHEET
LMH6572 トリプル2:1高速ビデオ・マルチプレクサ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 350MHz、250mV、-3dB帯域幅
- 290MHz、2VPP、-3dB帯域幅
- チャネルのスイッチング時間: 10ns
- 5MHzにおいてチャネル間分離90dB
- 0.02%、0.02°の差動ゲイン、位相
- ゲイン・フラットネス: 140MHzまで0.1dB
- スルー・レート: 1400V/μs
- 広い電源電圧範囲:
6V (±3V)~12V (±6V)
- 10MHzにおいて-78dB HD2
- 10MHzにおいて-75dB HD3