LMH6572
- 350MHz、250mV、-3dB帯域幅
- 290MHz、2VPP、-3dB帯域幅
- チャネルのスイッチング時間: 10ns
- 5MHzにおいてチャネル間分離90dB
- 0.02%、0.02°の差動ゲイン、位相
- ゲイン・フラットネス: 140MHzまで0.1dB
- スルー・レート: 1400V/µs
- 広い電源電圧範囲:
6V (±3V)~12V (±6V) - 10MHzにおいて-78dB HD2
- 10MHzにおいて-75dB HD3
LMH6572は高性能のアナログ・マルチプレクサで、プロフェッショナル・グレードのビデオや、他の高忠実度、高帯域幅のアナログ・アプリケーション用に最適化されています。LMH6572は、2VPPの出力信号レベルで290MHzの帯域幅を提供します。140MHzの0.1dB帯域幅と、1500V/µsのスルー・レートから、この製品は高解像度テレビ(HDTV)および高解像度のマルチメディア・ビデオ・アプリケーションに適しています。
LMH6572は、コンポジット・ビデオ・アプリケーションをサポートし、NTSCおよびPALビデオ信号で0.02%および0.02°の差動ゲイン誤差と位相誤差を実現し、単一のバック終端の75Ω負荷を駆動します。LM6572は80mAのリニア出力電流を供給し、複数のビデオ負荷アプリケーションを駆動できます。
LMH6572の内部ゲインは2V/V (+6dBv)で、バック終端の伝送ラインを1V/V (0dBv)の実質ゲインで駆動します。
LMH6572はSSOPバッケーシで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH6572 トリプル2:1高速ビデオ・マルチプレクサ データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2018年 10月 10日 |
技術記事 | 3 common questions when designing with high-speed amplifiers | PDF | HTML | 2020年 7月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
シミュレーション・ツール
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SSOP (DBQ) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点