JAJSG10G June 2005 – August 2018 LMH6572
PRODUCTION DATA.
LMH6572は高性能のアナログ・マルチプレクサで、プロフェッショナル・グレードのビデオや、他の高忠実度、高帯域幅のアナログ・アプリケーション用に最適化されています。LMH6572は、2VPPの出力信号レベルで290MHzの帯域幅を提供します。140MHzの0.1dB帯域幅と、1500V/µsのスルー・レートから、この製品は高解像度テレビ(HDTV)および高解像度のマルチメディア・ビデオ・アプリケーションに適しています。
LMH6572は、コンポジット・ビデオ・アプリケーションをサポートし、NTSCおよびPALビデオ信号で0.02%および0.02°の差動ゲイン誤差と位相誤差を実現し、単一のバック終端の75Ω負荷を駆動します。LM6572は80mAのリニア出力電流を供給し、複数のビデオ負荷アプリケーションを駆動できます。
LMH6572の内部ゲインは2V/V (+6dBv)で、バック終端の伝送ラインを1V/V (0dBv)の実質ゲインで駆動します。
LMH6572はSSOPバッケーシで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMH6572 | SSOP (16) | 4.90mm×3.90mm |