JAJSDE6 June 2017 LMH6624-MIL
PRODUCTION DATA.
LMH6624-MILデバイスは広い帯域幅(1.5GHz)、非常に低い入力ノイズ(0.92nV/√Hz、2.3pA/√Hz)、非常に低いDC誤差(100μV VOS、±0.1μV/℃ドリフト)を実現しており、広いダイナミック・レンジを持つ非常に正確なオペアンプです。これにより、反転構成と非反転構成の両方で10を超える閉ループ・ゲインを実現できます。
LMH6624-MILの従来型の電圧帰還トポロジは、バランスされた入力、低いオフセット電圧とオフセット電流、非常に低いオフセット・ドリフト、81dBの開ループ・ゲイン、95dBの同相除去比、88dBの電源電圧除去比が特長です。
LMH6624-MILデバイスは5V~12Vで動作し、SOT-23-5およびSOIC-8パッケージで供給されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMH6624-MIL | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |
SOIC (8) | 4.90mm×3.91mm |