LMH6624-MIL
- VS = ±6V、TA = 25℃、AV = 20 (特記ない限り標準値)
- ゲイン帯域幅: 1.5GHz
- 入力電圧ノイズ: 0.92nV/√Hz
- 入力オフセット電圧(温度範囲上での制限): 700µV
- スルーレート: 350V/µs
- スルーレート(AV = 10): 400V/µs
- HD2 (f = 10MHz、RL = 100Ω): –63dBc
- HD3 (f = 10MHz、RL = 100Ω): -80dBc
- 電源電圧範囲: 5V~12V
- CLC425の性能向上版
- 閉ループ|AV| ≥ 10について安定
LMH6624-MILデバイスは広い帯域幅(1.5GHz)、非常に低い入力ノイズ(0.92nV/√Hz、2.3pA/√Hz)、非常に低いDC誤差(100µV VOS、±0.1µV/℃ドリフト)を実現しており、広いダイナミック・レンジを持つ非常に正確なオペアンプです。これにより、反転構成と非反転構成の両方で10を超える閉ループ・ゲインを実現できます。
LMH6624-MILの従来型の電圧帰還トポロジは、バランスされた入力、低いオフセット電圧とオフセット電流、非常に低いオフセット・ドリフト、81dBの開ループ・ゲイン、95dBの同相除去比、88dBの電源電圧除去比が特長です。
LMH6624-MILデバイスは5V~12Vで動作し、SOT-23-5およびSOIC-8パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH6624-MIL シングル、超低ノイズ、広帯域オペアンプ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 8月 28日 |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
アプリケーション・ノート | Transimpedance Amplifiers (TIA): Choosing the Best Amplifier for the job (Rev. A) | 2017年 5月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1604 Decompensated Operational Amplifiers (Rev. B) | 2013年 5月 1日 | ||||
ユーザー・ガイド | AN-2095 LMH730316 SOT23-5 / SOT23-6 Hi Performance Amplifier Eval Board (Rev. B) | 2013年 5月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | OA-14 Improving Amplifier Noise for High 3rd Intercept Amplifiers (Rev. F) | 2013年 5月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | OA-15 Frequent Faux Pas in Applying Wideband Current Feedback Amplifiers (Rev. C) | 2013年 4月 17日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S LMH6624 MDC Ultra Low Noise Wideband Op Amp | 2012年 9月 28日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Note 1604 Decompensated Operational Amplifiers (jp) | 2007年 9月 19日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DIESALE (Y) | — |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点