JAJSDE7 June 2017 LMH6644-MIL
PRODUCTION DATA.
LMH6644-MILは真の単一電源電圧帰還アンプで、高速(130MHz)、低歪み(-62dBc)、非常に高い出力電流(約75mA)を低コストで実現し、同程度の性能を持つ既存のデバイスと比較して消費電力が低減されています。
入力同相電圧範囲は、V–よりも0.5V下、V+から1Vまで拡張されています。出力電圧範囲は双方の電源レールの40mV以内まで拡張されているため、低電圧アプリケーションで特に望ましい、広いダイナミック・レンジが得られます。出力段は約75mAの能力を持ち、重負荷を駆動可能です。出力スルー・レートが高い(130V/µs)ため、速度が高い場合も大きなピーク・ツー・ピーク出力スイングを維持でき、3V電源から40MHzという非常に優れたフルパワー帯域幅を実現できます。これらの特性と低コストから、多くの産業用および商業用アプリケーションに理想的です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMH6644-MIL | SOIC (14) | 8.64mm×3.91mm |
TSSOP (14) | 5.00mm×4.40mm |