JAJSDA8 June   2017 LMH6702-MIL

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Feature Description
      1. 7.2.1 Harmonic Distortion
    3. 7.3 Device Functional Modes
      1. 7.3.1 2-Tone 3rd Order Intermodulation
      2. 7.3.2 DC Accuracy and Noise
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Feedback Resistor
      2. 8.2.2 Design Requirements
      3. 8.2.3 Detailed Design Procedure
      4. 8.2.4 Application Curve
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 ドキュメントのサポート
      1. 11.1.1 関連資料
    2. 11.2 コミュニティ・リソース
    3. 11.3 商標
    4. 11.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 11.5 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • Y|0
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

    VS = ±5V、TA = 25℃、AV = 2V/V、RL = 100Ω、VOUT = 2VPP、特記のない限り標準値

  • 2次および3次高調波(5MHz、SOT-23):    -100/-96dBc
  • -3dB帯域幅(VOUT = 0.5VPP) 1.7GHz
  • 低ノイズ: 1.83nV/√Hz
  • 速いセトリング: 0.1%まで13.4ns
  • 速いスルーレート: 3100V/μs
  • 消費電流12.5mA
  • 出力電流80mA
  • 低い相互変調歪み(75MHz) -67dBc
  • CLC409およびCLC449の上位互換製品

アプリケーション

  • フラッシュA-Dドライバ
  • D-Aトランスインピーダンス・バッファ
  • 広ダイナミック・レンジIFアンプ
  • レーダ/通信機器
  • ライン・ドライバ
  • 高解像度ビデオ

概要

LMH6702-MILはきわめて帯域幅の広いDC結合モノリシック・オペアンプで、優れた信号忠実度を必要とするダイナミック・レンジの広いシステム用に設計されています。電流帰還型アーキテクチャを活かして、外部での補償の必要なしに、非常に高速な動作とユニティ・ゲイン安定性を実現します。

720MHzの帯域幅(AV = 2V/V、VO = 2VPP)、60MHzまで10ビットの歪みレベル(RL = 100Ω)、入力換算ノイズ1.83nV/√Hz、消費電流12.5mAといった仕様により、LMH6702-MILは高速のフラッシュA-DおよびD-Aコンバータのドライバまたはバッファに理想的です。

レーダや通信受信機など、広帯域幅できわめて純度が高い信号を提供するアンプが必要な、ダイナミック・レンジの広いシステムにおいて、LMH6702-MILは入力換算ノイズが低く、高調波および相互変調歪みが小さいため、魅力的な高速のソリューションです。

LMH6702-MILは、 VIP10™相補型バイポーラ・プロセスと、実績のある電流帰還型アーキテクチャで構築されています。LMH6702-MILはSOICおよびSOT-23パッケージで供給されます。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LMH6702-MIL SOIC (8) 4.90mm×3.91mm
SOT-23 (5) 2.90mm×1.60mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、巻末の注文情報を参照してください。

反転側の周波数応答

LMH6702-MIL 20039002.gif

高調波歪みと負荷および周波数との関係

LMH6702-MIL 20039007.gif