LMH6702-MIL
- VS = ±5V、TA = 25℃、AV = 2V/V、RL = 100Ω、VOUT = 2VPP、特記のない限り標準値
- 2次および3次高調波(5MHz、SOT-23): -100/-96dBc
- -3dB帯域幅(VOUT = 0.5VPP) 1.7GHz
- 低ノイズ: 1.83nV/√Hz
- 速いセトリング: 0.1%まで13.4ns
- 速いスルーレート: 3100V/µs
- 消費電流12.5mA
- 出力電流80mA
- 低い相互変調歪み(75MHz) -67dBc
- CLC409およびCLC449の上位互換製品
LMH6702-MILはきわめて帯域幅の広いDC結合モノリシック・オペアンプで、優れた信号忠実度を必要とするダイナミック・レンジの広いシステム用に設計されています。電流帰還型アーキテクチャを活かして、外部での補償の必要なしに、非常に高速な動作とユニティ・ゲイン安定性を実現します。
720MHzの帯域幅(AV = 2V/V、VO = 2VPP)、60MHzまで10ビットの歪みレベル(RL = 100Ω)、入力換算ノイズ1.83nV/√Hz、消費電流12.5mAといった仕様により、LMH6702-MILは高速のフラッシュA-DおよびD-Aコンバータのドライバまたはバッファに理想的です。
レーダや通信受信機など、広帯域幅できわめて純度が高い信号を提供するアンプが必要な、ダイナミック・レンジの広いシステムにおいて、LMH6702-MILは入力換算ノイズが低く、高調波および相互変調歪みが小さいため、魅力的な高速のソリューションです。
LMH6702-MILは、 VIP10™相補型バイポーラ・プロセスと、実績のある電流帰還型アーキテクチャで構築されています。LMH6702-MILはSOICおよびSOT-23パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMH6702-MIL 1.7GHz、超低歪高帯域オペアンプ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 7月 17日 |
e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
ユーザー・ガイド | AN-2095 LMH730316 SOT23-5 / SOT23-6 Hi Performance Amplifier Eval Board (Rev. B) | 2013年 5月 1日 | ||||
その他の技術資料 | Die D/S LMH6702 MDC Ultra Low Distortion, Wideband Op Amp | 2012年 9月 28日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DIESALE (Y) | — |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点