JAJSUH5F July 2005 – August 2024 LMH6702QML-SP
PRODUCTION DATA
LMH6702QML-SP は、非常に帯域幅の広い DC 結合モノリシック オペアンプであり、優れた信号忠実度を必要とするダイナミック レンジの広いシステム用に設計されています。テキサス・インスツルメンツの電流帰還型アーキテクチャを活かして、LMH6702QML-SP は、外部での補償の必要なしに非常に高速な動作とユニティ ゲイン安定性を実現します。
720MHz 帯域幅 (AV = 2V/V、VO = 2VPP)、60MHz で 10 ビットの歪みレベル (RL = 100Ω)、1.83nV/√Hz の入力換算ノイズ、12.5mA の消費電流を実現した LMH6702QML-SP は、高速フラッシュ A/D および D/A コンバータの優れたドライバまたはバッファです。
LMH6702QML-SP は、レーダーや通信用受信機など、非常に優れた信号純度を提供する広帯域アンプを必要とする、ダイナミック レンジの広いシステムに適しています。入力換算ノイズが低く、高調波および相互変調歪みが小さいので、このデバイスは高速アプリケーションに最適です。
LMH6702QML-SP は、テキサス・インスツルメンツの VIP10 相補型バイポーラ プロセスと、テキサス・インスツルメンツの実績ある電流帰還アーキテクチャを使用して構築されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
LMH6702QML-SP | NAB (CDIP、8) | 10.16mm × 7.87 mm |
NAC (CFP、10) | 9.91mm × 6.45 mm |