ホーム アンプ オペアンプ (OP アンプ) 高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)

LMH6702QML-SP

アクティブ

1.7GHz、超低歪、広帯域オペアンプ

製品詳細

Architecture Current FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 12 GBW (typ) (MHz) 1700 BW at Acl (MHz) 1700 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 3100 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.83 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4.5 Iq per channel (typ) (mA) 12.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4.5 Rail-to-rail No Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 CMRR (typ) (dB) 48 Input bias current (max) (pA) 15000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 13 Iout (typ) (mA) 80 2nd harmonic (dBc) 52 3rd harmonic (dBc) 62 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 20 Radiation, TID (typ) (krad) 300 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) Bipolar
Architecture Current FB Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 10 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 12 GBW (typ) (MHz) 1700 BW at Acl (MHz) 1700 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 3100 Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.83 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 4.5 Iq per channel (typ) (mA) 12.5 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4.5 Rail-to-rail No Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 CMRR (typ) (dB) 48 Input bias current (max) (pA) 15000000 Offset drift (typ) (µV/°C) 13 Iout (typ) (mA) 80 2nd harmonic (dBc) 52 3rd harmonic (dBc) 62 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 20 Radiation, TID (typ) (krad) 300 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) Bipolar
CDIP (NAB) 8 79.9592 mm² 10.16 x 7.87 CFP (NAC) 10 62.9285 mm² 9.91 x 6.35
  • VS = ±5V、TA = 25°C、AV = +2V/V、RL = 100Ω、VOUT = 2VPP、特に記載のない限り標準値
  • 放射線耐性ありで供給可能
    • 高線量率 300krad(Si)
    • ELDRS フリー 300krad(Si)
  • -3dB 帯域幅 (VOUT = 0.2VPP) 720MHz
  • 低ノイズ:1.83nV/√Hz
  • 速いセトリング:0.1% まで 13.4ns
  • 速いスルーレート:3100V/µs
  • 消費電流:12.5mA
  • 出力電流:80mA
  • 低相互変調歪み (75MHz):-67dBc
  • CLC409 および CLC449 の改良代替製品
  • VS = ±5V、TA = 25°C、AV = +2V/V、RL = 100Ω、VOUT = 2VPP、特に記載のない限り標準値
  • 放射線耐性ありで供給可能
    • 高線量率 300krad(Si)
    • ELDRS フリー 300krad(Si)
  • -3dB 帯域幅 (VOUT = 0.2VPP) 720MHz
  • 低ノイズ:1.83nV/√Hz
  • 速いセトリング:0.1% まで 13.4ns
  • 速いスルーレート:3100V/µs
  • 消費電流:12.5mA
  • 出力電流:80mA
  • 低相互変調歪み (75MHz):-67dBc
  • CLC409 および CLC449 の改良代替製品

LMH6702QML-SP は、非常に帯域幅の広い DC 結合モノリシック オペアンプであり、優れた信号忠実度を必要とするダイナミック レンジの広いシステム用に設計されています。テキサス・インスツルメンツの電流帰還型アーキテクチャを活かして、LMH6702QML-SP は、外部での補償の必要なしに非常に高速な動作とユニティ ゲイン安定性を実現します。

720MHz 帯域幅 (AV = 2V/V、VO = 2VPP)、60MHz で 10 ビットの歪みレベル (RL = 100Ω)、1.83nV/√Hz の入力換算ノイズ、12.5mA の消費電流を実現した LMH6702QML-SP は、高速フラッシュ A/D および D/A コンバータの優れたドライバまたはバッファです。

LMH6702QML-SP は、レーダーや通信用受信機など、非常に優れた信号純度を提供する広帯域アンプを必要とする、ダイナミック レンジの広いシステムに適しています。入力換算ノイズが低く、高調波および相互変調歪みが小さいので、このデバイスは高速アプリケーションに最適です。

LMH6702QML-SP は、テキサス・インスツルメンツの VIP10 相補型バイポーラ プロセスと、テキサス・インスツルメンツの実績ある電流帰還アーキテクチャを使用して構築されています。

LMH6702QML-SP は、非常に帯域幅の広い DC 結合モノリシック オペアンプであり、優れた信号忠実度を必要とするダイナミック レンジの広いシステム用に設計されています。テキサス・インスツルメンツの電流帰還型アーキテクチャを活かして、LMH6702QML-SP は、外部での補償の必要なしに非常に高速な動作とユニティ ゲイン安定性を実現します。

720MHz 帯域幅 (AV = 2V/V、VO = 2VPP)、60MHz で 10 ビットの歪みレベル (RL = 100Ω)、1.83nV/√Hz の入力換算ノイズ、12.5mA の消費電流を実現した LMH6702QML-SP は、高速フラッシュ A/D および D/A コンバータの優れたドライバまたはバッファです。

LMH6702QML-SP は、レーダーや通信用受信機など、非常に優れた信号純度を提供する広帯域アンプを必要とする、ダイナミック レンジの広いシステムに適しています。入力換算ノイズが低く、高調波および相互変調歪みが小さいので、このデバイスは高速アプリケーションに最適です。

LMH6702QML-SP は、テキサス・インスツルメンツの VIP10 相補型バイポーラ プロセスと、テキサス・インスツルメンツの実績ある電流帰還アーキテクチャを使用して構築されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH6702QML-SP 1.7GHz、超低歪、広帯域オペアンプ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 9月 11日
* SMD LMH6702QML-SP SMD 5962-02546 2016年 6月 21日
* 放射線と信頼性レポート LMH6702xFQMLV ELDRS Report 2012年 5月 14日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
アプリケーション概要 DLA Approved Optimizations for QML Products (Rev. B) PDF | HTML 2024年 10月 23日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. J) 2024年 2月 12日
アプリケーション・ノート Heavy Ion Orbital Environment Single-Event Effects Estimations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
アプリケーション・ノート Single-Event Effects Confidence Interval Calculations (Rev. A) PDF | HTML 2022年 10月 19日
アプリケーション概要 Analog Front-End Design With Texas Instruments’ Tooling Landscape PDF | HTML 2022年 3月 7日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

計算ツール

VOLT-DIVIDER-CALC — Voltage divider calculation tool

The voltage divider calculation tool (VOLT-DIVIDER-CALC) quickly determines a set of resistors for a voltage divider. This KnowledgeBase JavaScript utility can be used to find a set of resistors for a voltage divider to achieve the desired output voltage. VOLT-DIVIDER-CALC can also be used to (...)
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CDIP (NAB) 8 Ultra Librarian
CFP (NAC) 10 Ultra Librarian