LMH9226 は、シングルエンド 50Ω 入力から差動 50Ω または 100Ω 出力への高性能シングル・チャネル RF ゲイン・ブロック・アンプであり、2.3GHz~2.9GHz の周波数帯に対応しています。このデバイスは、5G m-MIMO またはスモール・セル基地局アプリケーションの要件を満たすのに最適です。本デバイスは、パッシブ・バランを接続したシングルエンド入力差動出力 RF ゲイン・ブロック機能を統合しており、レシーバ信号チェーンの最終段でアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) の差動入力のフルスケール電圧を駆動するために主に使用されます。
LMH9226 は、2.6GHz において 17dB (標準値) のゲインと 35dBm の出力 IP3 という優れた線形性能を備えており、400MHz の 1dB 帯域幅全体にわたって 3dB 未満のノイズ指数を維持します。このデバイスは、シングルエンド入力で 50Ω のインピーダンスと内部的に整合します。差動出力は、外部整合回路を使わずに 50Ω のインピーダンスと簡単に接続できます。100Ω のインピーダンスに整合させるには、2.6GHz で通常 0.3dB のゲイン損失をもたらす外部整合回路が必要です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMH9226 | WQFN(12) | 2.00mm × 2.00mm |