LMH9226

アクティブ

バラン内蔵、シングルエンドから差動への変換、2.3 ~ 2.9GHz、低消費電力、ADC ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Current consumption (mA) 83 Frequency (min) (MHz) 2300 Frequency (max) (MHz) 2900 Gain (typ) (dB) 17 Noise figure (typ) (dB) 3 OIP3 (typ) (dBm) 35 P1dB (typ) (dBm) 17.5 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2.6 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Type Active Balun Rating Catalog
Current consumption (mA) 83 Frequency (min) (MHz) 2300 Frequency (max) (MHz) 2900 Gain (typ) (dB) 17 Noise figure (typ) (dB) 3 OIP3 (typ) (dBm) 35 P1dB (typ) (dBm) 17.5 Frequency of harmonic distortion measurement (GHz) 2.6 Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Type Active Balun Rating Catalog
WQFN (RRL) 12 4 mm² 2 x 2
  • シングル・チャネル、シングルエンド入力から差動出力への RF ゲイン・ブロック・アンプ
  • 2.6GHz の中心周波数、400MHz の 1dB 帯域幅をサポート
  • ZLOAD = 50Ω に対して 1dB 帯域幅全体で 17dB (標準値) のゲイン
  • 1dB 帯域幅で 3dB 未満のノイズ指数
  • ZLOAD = 50Ω に対して 2dBm の 2 トーン出力電力で 35dBm の OIP3
  • ZLOAD = 50Ω に対して 17.5dBm の出力 P1dB
  • 3.3V 単一電源で 275mW の消費電力
  • 最高 TA = 105℃の動作温度
  • シングル・チャネル、シングルエンド入力から差動出力への RF ゲイン・ブロック・アンプ
  • 2.6GHz の中心周波数、400MHz の 1dB 帯域幅をサポート
  • ZLOAD = 50Ω に対して 1dB 帯域幅全体で 17dB (標準値) のゲイン
  • 1dB 帯域幅で 3dB 未満のノイズ指数
  • ZLOAD = 50Ω に対して 2dBm の 2 トーン出力電力で 35dBm の OIP3
  • ZLOAD = 50Ω に対して 17.5dBm の出力 P1dB
  • 3.3V 単一電源で 275mW の消費電力
  • 最高 TA = 105℃の動作温度

LMH9226 は、シングルエンド 50Ω 入力から差動 50Ω または 100Ω 出力への高性能シングル・チャネル RF ゲイン・ブロック・アンプであり、2.3GHz~2.9GHz の周波数帯に対応しています。このデバイスは、5G m-MIMO またはスモール・セル基地局アプリケーションの要件を満たすのに最適です。本デバイスは、パッシブ・バランを接続したシングルエンド入力差動出力 RF ゲイン・ブロック機能を統合しており、レシーバ信号チェーンの最終段でアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) の差動入力のフルスケール電圧を駆動するために主に使用されます。

LMH9226 は、2.6GHz において 17dB (標準値) のゲインと 35dBm の出力 IP3 という優れた線形性能を備えており、400MHz の 1dB 帯域幅全体にわたって 3dB 未満のノイズ指数を維持します。このデバイスは、シングルエンド入力で 50Ω のインピーダンスと内部的に整合します。差動出力は、外部整合回路を使わずに 50Ω のインピーダンスと簡単に接続できます。100Ω のインピーダンスに整合させるには、2.6GHz で通常 0.3dB のゲイン損失をもたらす外部整合回路が必要です。

このデバイスは、3.3V 単一電源で動作させた場合、スタンバイ電力が約 275mW に過ぎないため、高密度、5G、マッシブ・マルチ入力 / マルチ出力 (MIMO) アプリケーションに適しています。このデバイスは省スペースの 2mm × 2mm、12 ピンの WQFN パッケージで供給されます。このデバイスは最高 105℃の動作温度で定格が規定されているため、堅牢なシステム設計が可能です。1.8V JEDEC 準拠のパワーダウン・ピンを利用すると、時分割多重化 (TDD) システムに適した高速なデバイスの電源オン / オフが可能です。

LMH9226 は、シングルエンド 50Ω 入力から差動 50Ω または 100Ω 出力への高性能シングル・チャネル RF ゲイン・ブロック・アンプであり、2.3GHz~2.9GHz の周波数帯に対応しています。このデバイスは、5G m-MIMO またはスモール・セル基地局アプリケーションの要件を満たすのに最適です。本デバイスは、パッシブ・バランを接続したシングルエンド入力差動出力 RF ゲイン・ブロック機能を統合しており、レシーバ信号チェーンの最終段でアナログ / デジタル・コンバータ (ADC) の差動入力のフルスケール電圧を駆動するために主に使用されます。

LMH9226 は、2.6GHz において 17dB (標準値) のゲインと 35dBm の出力 IP3 という優れた線形性能を備えており、400MHz の 1dB 帯域幅全体にわたって 3dB 未満のノイズ指数を維持します。このデバイスは、シングルエンド入力で 50Ω のインピーダンスと内部的に整合します。差動出力は、外部整合回路を使わずに 50Ω のインピーダンスと簡単に接続できます。100Ω のインピーダンスに整合させるには、2.6GHz で通常 0.3dB のゲイン損失をもたらす外部整合回路が必要です。

このデバイスは、3.3V 単一電源で動作させた場合、スタンバイ電力が約 275mW に過ぎないため、高密度、5G、マッシブ・マルチ入力 / マルチ出力 (MIMO) アプリケーションに適しています。このデバイスは省スペースの 2mm × 2mm、12 ピンの WQFN パッケージで供給されます。このデバイスは最高 105℃の動作温度で定格が規定されているため、堅牢なシステム設計が可能です。1.8V JEDEC 準拠のパワーダウン・ピンを利用すると、時分割多重化 (TDD) システムに適した高速なデバイスの電源オン / オフが可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMH9226 シングルエンド、差動 2.3GHz~2.9GHz RF アンプ、バラン付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2019年 12月 16日
証明書 LMH9226RRLEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 28日
EVM ユーザー ガイド (英語) LMH9226 Evaluation Module User's Guide 2019年 12月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AFE79-LMH9-EVM — LMH9126、LMH9226、LMH9135、LMH9235 の各アクティブ・バランに対応する、AFE7920 リファレンス・デザインの評価基板

AFE79-LMH9-EVM 評価基板 (EVM) は、LMH9xxx アクティブ・バラン・ファミリとのインターフェイスを確立する、統合型 RF サンプリング・トランシーバ AFE79xx ファミリの性能を評価するための評価基板です。AFE79-LMH9-EVM は、AFE7920、LMH9126、LMH9226、LMH9135、および LMH9235 を提示します。このデバイスは、次世代の 5G マッシブ MIMO アクティブ・アンテナ・システム向けの要件サポートに適していると同時に、トランシーバの出力とのインターフェイスや、パワー・アンプ (PA) の入力の駆動も実現します。この基板は (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LMH9226-EVM — Single-Ended to Differential 2.3-GHz to 2.9-GHz RF Amplifier With Balun Rx Evaluation Module

LMH9226 評価基板 (EVM) は、LMH9226 デバイスの評価に使用できます。このデバイスは、2 x 2mm2 の 12 ピン RRL パッケージに封止済みで、シングルエンド入力から差動出力への変換を行う、19dB ゲインのブロック・アンプです。このデバイスは、次世代の 5G m-MIMO アクティブ・アンテナ・システム向けの要件サポートに適していると同時に、トランシーバの入力とのインターフェイスも実現します。この EVM は、LMH9226 の機能と性能を迅速かつ容易にデモできるように設計してあります。このデバイスは、2.6GHz 受信アプリケーションで使用し、450MHz (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMH9226IRRLR ADS S-Parameter Model

SBOMB32.ZIP (8 KB) - S-Parameter Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RRL) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ