JAJSS15C November 2023 – October 2024 LMK3H0102
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | 種類(1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
OUT0_P、OUT0_N | 8、7 | O | クロック出力 0。LP-HCSL (85Ω または 100Ω)、LVDS または 1.8V/2.5V/3.3V LVCMOS をサポートしています。 |
OUT1_P、OUT1_N | 12、11 | O | クロック出力 1。LP-HCSL (85Ω または 100Ω)、LVDS または 1.8V/2.5V/3.3V LVCMOS をサポートしています。 |
REF_CTRL (REF_CLK) | 15 | I/O | 多機能ピン。パワーアップ時、このピンの状態がラッチされて、ピン 2、ピン 3、ピン 4 の機能が選択されます。パワーアップ前、I2C モードの場合は Low またはフローティングのままにし、OTP モードの場合は High にします。パワーアップ後、このピンは、追加の LVCMOS 出力 (REF_CLK)、アクティブ High の CLK_READY 信号、または ディスエーブルとしてプログラムできます。 詳細については、「REF_CTRL の動作」を参照してください。 このピンには 880kΩ の内部プルダウン抵抗が搭載されています。 |
OE | 1 | I | 出力イネーブル。アクティブ Low。2 ステート ロジック入力ピン 。 このピンには 75kΩ の内部プルダウン抵抗が搭載されています。 このピンは、OUT0 のみ、または OUT0 と OUT1 の両方を制御できます。詳細については、「出力イネーブル」を参照してください。
|
FMT_ADDR | 2 | I | 多機能ピン。機能は、パワーアップ時に REF_CTRL (ピン 15) によって決定されます。詳細については、「OTP モード」と「I2C モード」を参照してください。 このピンには 880kΩ の内部プルダウン抵抗が搭載されています。
|
OTP_SEL0/SCL、OTP_SEL1/SDA | 3、4 | I、I/O | 多機能ピン。機能は、 パワーアップ時に REF_CTRL (ピン15) によって決定されます。詳細については、「OTP モード」と「I2C モード」を参照してください。これらのピンには 880kΩ の内部プルダウン抵抗が搭載されています。
|
VDD | 5、14、16 | P | 1.8V、2.5V、または 3.3V のデバイス電源。0.1µF コンデンサは、このピンのできるだけ近くに配置する必要があります。LMK3H0102V18 の場合、このピンには 1.8V のみを供給します。 |
VDDO_0、VDDO_1 | 10、13 | P | 1.8V、2.5V、または 3.3V の OUT0 および OUT1 電源。VDD が 1.8V または 2.5V の場合、VDDO ピンは VDD と同じ電圧でなければなりません。0.1µF コンデンサは、このピンのできるだけ近くに配置する必要があります。 |
NC | 6、9 | 該当なし | 接続なし。ピンは GND または VDD に接続するか、「絶対最大定格」に記載されている電源電圧範囲内で任意の電位に接続することができます。 |
DAP | 17 | G | GND |