JAJSLN7E April 2022 – April 2024 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P
PRODUCTION DATA
図 8-10 に、温度範囲 –40°C~85°C での合計 60 ユニットの LMK6x 差動出力発振器の周波数変動を示します。図 8-11 に、LMK6C シングルエンド出力発振器の動作温度範囲 –40°C~105°C での周波数変動を示します。これらのプロットは、デバイスの標準的な温度安定性を表しており、±10ppm 未満に収まっています。これらのデバイスは、標準の半田付けプロファイルに従って評価ボードに半田付けし、周波数変動の測定が行われています。これらのテストでの出力周波数は 156.25MHz です。