JAJSPW5F November 2023 – November 2025 LMKDB1102 , LMKDB1104 , LMKDB1108 , LMKDB1112 , LMKDB1120
PRODUCTION DATA
各電源ピンの近くに 0.1μF のコンデンサを配置します。VDDA、VDD_IN0、および VDD_IN1 のノイズを最小化するため、各ピンの近くに 2.2Ω の抵抗を配置します。すべての電源ピンは 1 つの電源レールにまとめることができます。TI は、チップ全体に対してフェライトビーズと 10µF のコンデンサをグランドに接続することを推奨します。図 10-4 および 図 10-5 が電源回路例を示しています。
マルチプレクサ デバイスで両方の入力が使用され、かつ 2 つの入力が異なる周波数 (PCIe SSC および PCIe No SSC を含む) の場合、フェライト ビーズを追加して入力および対応する出力バンクを分離します。