LMKDB1202

アクティブ

PCIe Gen 1 ~ Gen 6 向け、2 入力、2 出力の LP-HCSL クロック マルチプレクサ

製品詳細

Function Clock buffer, Differential Additive RMS jitter (typ) (fs) 19.2 Output frequency (max) (MHz) 400 Number of outputs 2 Output supply voltage (V) 1.8, 3.3 Core supply voltage (V) 1.8, 3.3 Output skew (ps) 50 Features 2:2 fanout, Individual output enable control, OE# control, SMBus control, Side-Band Interface Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output type LP-HCSL Input type LP-HCSL
Function Clock buffer, Differential Additive RMS jitter (typ) (fs) 19.2 Output frequency (max) (MHz) 400 Number of outputs 2 Output supply voltage (V) 1.8, 3.3 Core supply voltage (V) 1.8, 3.3 Output skew (ps) 50 Features 2:2 fanout, Individual output enable control, OE# control, SMBus control, Side-Band Interface Operating temperature range (°C) -40 to 105 Rating Catalog Output type LP-HCSL Input type LP-HCSL
VQFN (REY) 20 9 mm² 3 x 3
  • LP-HCSL クロック バッファおよびクロック マルチプレクサ (以下に対応):
    • PCIe Gen 1~Gen 6
    • CC (共通クロック) および IR (独立リファレンス) PCIe アーキテクチャ
    • SSC あり / なしの入力クロック
  • DB2000QL 準拠:
    • すべてのデバイスが DB2000QL 仕様に適合
    • LMKDB1120 は、DB2000QL とピン互換
  • 非常に小さい追加ジッタ:
    • 156.25MHz 時の 12kHz~20MHz に対する RMS 追加ジッタ:31fs 以下
    • PCIe Gen 4 の追加ジッタ:13fs 以下
    • PCIe Gen 5 の追加ジッタ:5fs 以下
    • PCIe Gen 6 の追加ジッタ:3fs 以下
  • フェイルセーフ入力
  • 柔軟な電源投入シーケンス
  • 自動出力ディセーブル
  • 個別出力イネーブル
  • SBI (サイドバンド インターフェイス) による高速出力のイネーブル / ディセーブル
  • LOS (信号損失) 入力検出
  • 出力インピーダンス:85Ωまたは 100Ω
  • 電源:1.8V/3.3V±10%
  • 周囲温度範囲:-40℃~105℃
  • LP-HCSL クロック バッファおよびクロック マルチプレクサ (以下に対応):
    • PCIe Gen 1~Gen 6
    • CC (共通クロック) および IR (独立リファレンス) PCIe アーキテクチャ
    • SSC あり / なしの入力クロック
  • DB2000QL 準拠:
    • すべてのデバイスが DB2000QL 仕様に適合
    • LMKDB1120 は、DB2000QL とピン互換
  • 非常に小さい追加ジッタ:
    • 156.25MHz 時の 12kHz~20MHz に対する RMS 追加ジッタ:31fs 以下
    • PCIe Gen 4 の追加ジッタ:13fs 以下
    • PCIe Gen 5 の追加ジッタ:5fs 以下
    • PCIe Gen 6 の追加ジッタ:3fs 以下
  • フェイルセーフ入力
  • 柔軟な電源投入シーケンス
  • 自動出力ディセーブル
  • 個別出力イネーブル
  • SBI (サイドバンド インターフェイス) による高速出力のイネーブル / ディセーブル
  • LOS (信号損失) 入力検出
  • 出力インピーダンス:85Ωまたは 100Ω
  • 電源:1.8V/3.3V±10%
  • 周囲温度範囲:-40℃~105℃

LMKDB デバイス ファミリ は、PCIe Gen 1~Gen 6 に対応かつ DB2000QL に準拠した、ジッタが非常に低い、LP-HCSL バッファおよびマルチプレクサ です。これらのデバイスは、柔軟な電源投入シーケンス、フェイルセーフ入力、個別の出力イネーブルおよびディセーブル ピン、入力信号損失 (LOS) 検出、自動出力ディセーブル機能、および優れた電源ノイズ除去性能を備えています。

1.8V と 3.3V の両方の電源電圧に対応しています。LMKDB1120 の場合、1.8V 電源を使用すると、3.3V に比べて 250mW の電力を節減できます。

LMKDB デバイス ファミリ は、PCIe Gen 1~Gen 6 に対応かつ DB2000QL に準拠した、ジッタが非常に低い、LP-HCSL バッファおよびマルチプレクサ です。これらのデバイスは、柔軟な電源投入シーケンス、フェイルセーフ入力、個別の出力イネーブルおよびディセーブル ピン、入力信号損失 (LOS) 検出、自動出力ディセーブル機能、および優れた電源ノイズ除去性能を備えています。

1.8V と 3.3V の両方の電源電圧に対応しています。LMKDB1120 の場合、1.8V 電源を使用すると、3.3V に比べて 250mW の電力を節減できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMKDB1xxx PCIe Gen 1~Gen 6 対応、超低ジッタ、1:20、1:8、1:4、1:2、2:4、2:2 LP-HCSL クロック バッファおよびクロック マルチプレクサ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 12月 3日
ユーザー・ガイド RC19XXX, 9QXL2001X vs. LMKDB1XXX, CDCDB2000 Drop-In Replacement Guide. PDF | HTML 2024年 7月 18日
EVM ユーザー ガイド (英語) LMKDB1x02 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2024年 6月 26日
証明書 LMKDB1202EVM Declaration of Conformity (DoC) 2024年 6月 13日
アプリケーション・ノート Clocking for PCIe Applications PDF | HTML 2023年 11月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMKDB1202EVM — LMKDB1202 の評価基板

LMKDB1202 評価基板 (EVM) は、PCIe Gen 1 ~ Gen 6 をサポートする LP-HCSL バッファである LMKDB1202 を評価するセットアップの迅速化に役立つ設計を採用しています。プリント基板 (PCB) には複数のジャンパが搭載されており、LMKDB1202 のユーザー プログラミングとセットアップを行えます。この EVM を使用すると、LMKDB1202 デバイスの準拠試験、システムのプロトタイプ製作、性能評価を実施するためのフレキシビリティを確保できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMKDB1XXX IBIS Model

SNAM297.ZIP (58 KB) - IBIS Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (REY) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ