JAJSJG7D March 2020 – June 2022 LMQ61460
PRODUCTION DATA
フィードフォワード・コンデンサ (CFF) は、低 ESR の出力コンデンサを使った回路の位相マージンと過渡応答を改善するために使います。このコンデンサは、回路の出力から IC の FB ノードに直接ノイズを導く可能性があるため、1kΩ の抵抗 (RFF) を CFF と直列に配置する必要があります。出力コンデンサの ESR ゼロが 200kHz 未満である場合、CFF を使用しないでください。
出力電圧が 2.5V 未満である場合、CFF はほとんど影響を及ぼさないため省略できます。出力電圧が 14V を超える場合、高い周波数でゲインが大きくなりすぎるため、Cff を使用しないでください。