ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMQ61460

アクティブ

産業用、3V ~ 36V、6A、低ノイズ、同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000007 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 6 Vin (max) (V) 36 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 34 Vout (min) (V) 1 Features Enable, Fixed soft start, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Prebias startup, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Tracking, UVLO adjustable, Wettable flanks package Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000007 Duty cycle (max) (%) 98 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN-HR (RJR) 14 14 mm² 4 x 3.5
  • 機能安全対応
  • ZEN 2 スイッチャ
    • HotRod™ パッケージによりスイッチ ノード リンギングを最小化
    • 内部バイパス コンデンサにより EMI を低減
    • 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
    • スペクトラム拡散によりピーク エミッションを削減
    • スイッチ ノードの立ち上がり時間を調整可能
  • 堅牢なアプリケーション向け
    • 42V 過渡に対応
    • 4A 負荷での 0.4V ドロップアウト (代表値)
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • 無負荷電流:7µA (13.5VIN、3.3VOUT)
    • PFM 効率:90% (1mA、13.5VIN、5VOUT)
    • 低い MOSFET ON 抵抗
      • RDS_ON_HS = 41mΩ (代表値)
      • RDS_ON_LS = 21mΩ (代表値)
  • 外部バイアス オプションによる効率向上
  • 次の製品とピン互換:
  • TPSM63606 モジュールを使用して開発期間を短縮
  • 機能安全対応
  • ZEN 2 スイッチャ
    • HotRod™ パッケージによりスイッチ ノード リンギングを最小化
    • 内部バイパス コンデンサにより EMI を低減
    • 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
    • スペクトラム拡散によりピーク エミッションを削減
    • スイッチ ノードの立ち上がり時間を調整可能
  • 堅牢なアプリケーション向け
    • 42V 過渡に対応
    • 4A 負荷での 0.4V ドロップアウト (代表値)
  • あらゆる負荷で高効率の電力変換
    • 無負荷電流:7µA (13.5VIN、3.3VOUT)
    • PFM 効率:90% (1mA、13.5VIN、5VOUT)
    • 低い MOSFET ON 抵抗
      • RDS_ON_HS = 41mΩ (代表値)
      • RDS_ON_LS = 21mΩ (代表値)
  • 外部バイアス オプションによる効率向上
  • 次の製品とピン互換:
  • TPSM63606 モジュールを使用して開発期間を短縮

LMQ61460 は、バイパス コンデンサを内蔵した高性能 DC/DC 同期整流降圧コンバータです。ハイサイドおよびローサイド MOSFET を内蔵しており、3.0V~36V という広い入力電圧範囲にわたって最大 6A の出力電流を供給できます。42V 許容であるため、入力サージ保護設計が簡単です。このデバイスは、ドロップアウトからのソフト回復を実装しているため、出力のオーバーシュートを除去できます。

ZEN 2 スイッチャ技術を搭載した LMQ61460 は、特に EMI を最小限に抑えるように設計されています。このデバイスは、疑似ランダム スペクトラム拡散機能、内蔵バイパス コンデンサ、SW ノード立ち上がり時間調整機能、スイッチ ノードのリンギングが小さい低 EMI の VQFN-HR パッケージ、使いやすく最適化されたピン配置を採用しています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で同期できます。また、効率向上のために低い動作周波数を選択することも、設計小型化のために高い動作周波数を選択することも可能です。

自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、わずか 7µA (標準値) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。

LMQ61460 は、バイパス コンデンサを内蔵した高性能 DC/DC 同期整流降圧コンバータです。ハイサイドおよびローサイド MOSFET を内蔵しており、3.0V~36V という広い入力電圧範囲にわたって最大 6A の出力電流を供給できます。42V 許容であるため、入力サージ保護設計が簡単です。このデバイスは、ドロップアウトからのソフト回復を実装しているため、出力のオーバーシュートを除去できます。

ZEN 2 スイッチャ技術を搭載した LMQ61460 は、特に EMI を最小限に抑えるように設計されています。このデバイスは、疑似ランダム スペクトラム拡散機能、内蔵バイパス コンデンサ、SW ノード立ち上がり時間調整機能、スイッチ ノードのリンギングが小さい低 EMI の VQFN-HR パッケージ、使いやすく最適化されたピン配置を採用しています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で同期できます。また、効率向上のために低い動作周波数を選択することも、設計小型化のために高い動作周波数を選択することも可能です。

自動モードでは、軽負荷動作時の周波数フォールドバックが可能であり、わずか 7µA (標準値) の無負荷時消費電流と、軽負荷時の効率向上を実現できます。PWM モードと PFM モードの間のシームレスな移行、非常に小さな MOSFET ON 抵抗、外部バイアス入力により、負荷範囲全体にわたって非常に優れた効率が得られます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMQ61460 3V ~ 36V、 6A 同期 ZEN 2 整流降圧コンバータ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 12月 3日
アプリケーション・ノート How to Implement a Simple Constant Current Regulation Scheme to a PCM Based Buck PDF | HTML 2023年 8月 16日
技術記事 How buck regulators with integrated capacitors help lower EMI and save board space PDF | HTML 2022年 3月 16日
技術記事 Powering medical imaging applications with DC/DC buck converters PDF | HTML 2020年 11月 24日
機能安全情報 LMQ6x4x0-Q1 Functional Safety, FIT Rate, FMD, and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2020年 9月 9日
証明書 LMQ61460EVM-400K EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 9月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMQ61460EVM — 36V、低 EMI、6A、5V、400kHz、同期整流降圧コンバータの評価基板

LMQ61460EVM 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LMQ61460-Q1 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。  LMQ61460-Q1 は、非常に優れた効率、低静止電流 (Iq)、低 EMI を小型ソリューション サイズで実現しているほか、複数のコンデンサも統合済みです。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
設計ツール

SNVR488 LMQ61460EVM-400K Design Files

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

設計ツール

SNVR493 LMQ61460 Design Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN-HR (RJR) 14 Ultra Librarian