DATA SHEET
LMQ61460 3V~36V、6A、低 EMI 同期整流降圧コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 機能安全対応
- 極めて低い EMI 要件に最適化:
- Hotrod™ パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
- 内部バイパス・コンデンサにより EMI を低減
- 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
- スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
- スイッチ・ノードの立ち上がり時間を調整可能
- 堅牢なアプリケーション向け
- 42V 過渡に対応
- 4A 負荷でのドロップアウト:0.4V (標準値)
- あらゆる負荷で高効率の電力変換
- 無負荷電流:7µA (13.5VIN、3.3VOUT)
- PFM 効率:90% (1mA、13.5VIN、5VOUT)
- 低い MOSFET ON 抵抗
- RDS_ON_HS = 41mΩ (標準値)
- RDS_ON_LS = 21mΩ (標準値)
- 外部バイアス・オプションによる効率向上
- 次の製品とピン互換:
- TPSM63606 モジュールを使用して、開発期間を短縮