JAJSJG7D March 2020 – June 2022 LMQ61460
PRODUCTION DATA
LMQ61460 は、幅広い産業用アプリケーション向けに設計された同期整流ピーク電流モード降圧レギュレータです。本レギュレータは、400kHz (AM 帯域より下) と 2.1MHz (AM 帯域より上) を含む幅広いスイッチング周波数で動作できます。このデバイスは幅広い変換比で動作します。最小オン時間または最小オフ時間が目的の変換比に対応しない場合、周波数が自動的に下がるため、動作周波数を高く設定した状態で入力電圧過渡が発生しても、出力電圧レギュレーションを維持できます。
本デバイスは低 EMI を考慮して設計されており、AM 帯域より上および下での動作のために最適化されています。
これらの機能を組み合わせることで、シールドとその他の高価な EMI 軽減対策を不要にできます。
このデバイスは、要求の厳しい高性能産業用環境で動作しながら、最終製品のコストとサイズが最小化されるように設計されています。LMQ61460 は、200kHz~2.2MHz の範囲で動作するように、RT ピンを使って設定できます。2.1MHz で動作させることで、小型の受動部品を使用できます。最新の電流制限機能により、および 6A レギュレータ用に最適化されたインダクタを使用できます。また、このデバイスは無負荷時の消費電流が小さく、バッテリ直結型の常時オン・アプリケーションに最適です。また、シャットダウン電流が小さく、最大動作電圧が高いため、外部負荷スイッチと入力過渡保護をなくすこともできます。システム・コストをさらに低減するため、先進の PGOOD 出力が備わっており、大抵、外部リセットまたは監視デバイスを使わずに済みます。