JAJSJG7D March   2020  – June 2022 LMQ61460

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 説明
  4. 改訂履歴
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 7.1 絶対最大定格
    2. 7.2 ESD 定格
    3. 7.3 推奨動作条件
    4. 7.4 熱に関する情報
    5. 7.5 電気的特性
    6. 7.6 タイミング特性
    7. 7.7 システム特性
    8. 7.8 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1  EN/SYNC による有効化と VIN UVLO
      2. 8.3.2  EN/SYNC ピンによる同期
      3. 8.3.3  可変スイッチング周波数
      4. 8.3.4  クロックのロック
      5. 8.3.5  PGOOD 出力動作
      6. 8.3.6  内部 LDO、VCC UVLO、BIAS 入力
      7. 8.3.7  ブートストラップ電圧と VCBOOT-UVLO (CBOOT ピン)
      8. 8.3.8  調整可能な SW ノードのスルーレート
      9. 8.3.9  スペクトラム拡散
      10. 8.3.10 ソフトスタートとドロップアウトからの回復
      11. 8.3.11 出力電圧設定
      12. 8.3.12 過電流および短絡保護
      13. 8.3.13 サーマル・シャットダウン
      14. 8.3.14 入力電源電流
    4. 8.4 デバイスの機能モード
      1. 8.4.1 シャットダウン・モード
      2. 8.4.2 スタンバイ・モード
      3. 8.4.3 アクティブ・モード
        1. 8.4.3.1 CCM モード
        2. 8.4.3.2 自動モード – 軽負荷動作
          1. 8.4.3.2.1 ダイオード・エミュレーション
          2. 8.4.3.2.2 周波数低減
        3. 8.4.3.3 FPWM モード – 軽負荷動作
        4. 8.4.3.4 最小オン時間 (高入力電圧) での動作
        5. 8.4.3.5 ドロップアウト
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 設計要件
      2. 9.2.2 詳細な設計手順
        1. 9.2.2.1  スイッチング周波数の選択
        2. 9.2.2.2  出力電圧の設定
        3. 9.2.2.3  インダクタの選択
        4. 9.2.2.4  出力コンデンサの選択
        5. 9.2.2.5  入力コンデンサの選択
        6. 9.2.2.6  ブート・コンデンサ
        7. 9.2.2.7  ブート抵抗
        8. 9.2.2.8  VCC
        9. 9.2.2.9  BIAS
        10. 9.2.2.10 CFF と RFF の選択
        11. 9.2.2.11 外部 UVLO
      3. 9.2.3 アプリケーション曲線
  10. 10電源に関する推奨事項
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
      1. 11.1.1 グランドと熱に関する考慮事項
    2. 11.2 レイアウト例
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 ドキュメントのサポート
      1. 12.1.1 関連資料
    2. 12.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 12.3 サポート・リソース
    4. 12.4 商標
    5. 12.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 12.6 用語集
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

制限値は、接合部の動作時推奨温度である -40℃~+150℃において適用されます (特に記述のない限り)。最小値および最大値の制限値は、試験、設計、および統計的相関に基づいて規定されています。標準値は TJ = 25℃における最も一般的なパラメータ基準値を表しており、参考目的にのみ提供されています。特に記述のない限り、次の条件が適用されます。VIN = 13.5V。VIN1 (VIN2 と短絡) = VIN。VOUT はコンバータの出力電圧です。
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
電源電圧および電流
VIN_OPERATE入力動作電圧 (3)起動するために必要な電圧3.95V
動作開始後3.0
VIN_OPERATE_Hヒステリシス (3)1V
IQ動作時の静止電流 (スイッチングなし)。VIN ピンで測定 (1)VFB = +5%、VBIAS = 5V0.66μA
IBIASBIAS ピンに流れ込む電流 (スイッチングなし、TJ = 125℃での最大値) (1)VFB = +5%、VBIAS = 5V、自動モード2431.2µA
ISDシャットダウン時の静止電流 (VIN ピンで測定)EN = 0V、TJ = 25℃0.66μA
イネーブル
VENイネーブル入力スレッショルド電圧 - 立ち上がり1.263V
VEN-ACCイネーブル入力スレッショルド電圧 - 標準値からの立ち上がりの偏差-8.1%8.1%
VEN-HYSTイネーブル・スレッショルドのヒステリシス (VEN (標準値) のパーセンテージで表示)24%28%32%
VEN-WAKEイネーブル・ウェークアップ・スレッショルド0.4V
IENイネーブル・ピンの入力電流VIN = EN = 13.5V2.3µA
VEN_SYNCEN/SYNC ピンを使った同期に必要なエッジの高さ立ち上がり / 立ち下がり時間:30ns 未満2.4V
LDO - VCC
VCC内部 VCC 電圧VBIAS > 3.4V、CCM 動作 (3)3.3V
VBIAS = 3.1V、非スイッチング3.1
VCC_UVLO内部 VCC 入力低電圧誤動作防止VCC 立ち上がり低電圧スレッショルド3.6V
VCC_UVLO_HYST内部 VCC 入力低電圧誤動作防止VCC_UVLO の下側のヒステリシス1.1V
帰還
VFB_acc5V、3.3V、可変 (1V FB) バージョンの基準電圧の初期精度VIN = 3.3V~36V、TJ = 25℃、FPWM モード-1%1%
IFBFB から AGND への入力電流 可変バージョンのみ、FB = 1V10nA
発振器
fADJRT または SYNC で調整可能な最小周波数RT = 66.5kΩ0.180.20.22MHz
RT または SYNC で調整可能な周波数 (400kHz の設定を使用)RT = 33.2kΩ 0.360.40.44MHz
RT または SYNC で調整可能な最大周波数RT = 5.76kΩ1.982.22.42MHz
MOSFET
RDS(ON)_HSパワー・スイッチの ON 抵抗ハイサイド MOSFET の RDS(ON)4182
RDS(ON)_LSパワー・スイッチの ON 抵抗ローサイド MOSFET の RDS(ON)2145
VBOOT_UVLOハイサイド・スイッチがオフになる CBOOT ピンの電圧 (SW 基準)2.1V
電流制限
IL-HSハイサイド・スイッチ電流制限値 (2)デューティ・サイクルを 0% に近付ける8.910.311.5A
IL-LSローサイド・スイッチ電流制限値6.17.18.1A
IL-ZCゼロクロスの電流制限値。正の電流の方向は、SW ピンから流れ出す電流の方向です。自動モード、静的測定0.25A
IL-NEG負電流制限 FPWM および同期モード。正の電流の方向は、SW ピンから流れ出す電流の方向です。FPWM 動作-3A
IPK_MIN_0自動モードでの最小ピーク・コマンドおよびデバイス電流定格パルス幅 < 100ns25%
IPK_MIN_100自動モードでの最小ピーク・コマンドおよびデバイス電流定格パルス幅 > 1µs12.5%
VHICCUPレギュレートされる前の FB 電圧に対する FB 電圧の比率ソフトスタート中以外40%
パワー・グッド
PGDOVPGOOD の上限 - 立ち上がりVOUT 設定の %105%107%110%
PGDUVPGOOD の下限 - 立ち下がりVOUT 設定の %92%94%96.5%
PGDHYSTPGOOD の上限 (立ち上がりおよび立ち下がり)VOUT 設定の %1.3%
VIN(PGD_VALID)PGOOD が適切に機能するための入力電圧1.0V
VPGD(LOW)Low レベル PGOOD 機能出力電圧PGOOD ピンに 46μA のプルアップを接続、VIN = 1.0V、EN = 0V0.4V
PGOOD ピンに 1mA のプルアップを接続、VIN = 13.5V、EN = 0V0.4
PGOOD ピンに 2mA のプルアップを接続、VIN = 13.5V、EN = 3.3V0.4
RPGDPGOOD 出力の RDS(ON)PGOOD ピンに 1mA のプルアップを接続、EN = 0V1740
PGOOD ピンに 1mA のプルアップを接続、EN = 3.3V4090
IOV過電圧条件での SW ノードのプルダウン電流0.5mA
サーマル・シャットダウン
TSD_Rサーマル・シャットダウン立ち上がりスレッショルド (3)158168180
TSD_HYSTサーマル・シャットダウン・ヒステリシス (3)10
これは、スイッチングなし、開ループ、「公称値 + 5%」に FB をプルするという条件で、本デバイスが使用する電流です。この電流は、レギュレーション中にシステムに流れ込む入力電流の合計を示すものではありません。詳細については、「システム特性」GUID-5D79B06F-6C35-4553-ADD3-A21AAED6F8C7.html#GUID-5D79B06F-6C35-4553-ADD3-A21AAED6F8C7 を参照してください。
ハイサイド電流制限値はデューティ・サイクルの関数です。ハイサイド電流制限値は、小さいデューティ・サイクルで大きく、大きいデューティ・サイクルで小さくなります。
パラメータは、設計、統計分析、相関パラメータの製造試験によって規定されています。