JAJSJG7E March   2020  – October 2025 LMQ61460

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 タイミング特性
    7. 6.7 システム特性
    8. 6.8 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  EN/SYNC による有効化と VIN UVLO
      2. 7.3.2  EN/SYNC ピンによる同期
      3. 7.3.3  可変スイッチング周波数
      4. 7.3.4  クロックのロック
      5. 7.3.5  PGOOD 出力動作
      6. 7.3.6  内部 LDO、VCC UVLO、BIAS 入力
      7. 7.3.7  ブートストラップ電圧と VCBOOT-UVLO (CBOOT ピン)
      8. 7.3.8  調整可能な SW ノードのスルーレート
      9. 7.3.9  スペクトラム拡散
      10. 7.3.10 ソフトスタートとドロップアウトからの回復
      11. 7.3.11 出力電圧設定
      12. 7.3.12 過電流および短絡保護
      13. 7.3.13 サーマル・シャットダウン
      14. 7.3.14 入力電源電流
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウン・モード
      2. 7.4.2 スタンバイ・モード
      3. 7.4.3 アクティブ・モード
        1. 7.4.3.1 CCM モード
        2. 7.4.3.2 自動モード – 軽負荷動作
          1. 7.4.3.2.1 ダイオード エミュレーション
          2. 7.4.3.2.2 周波数低減
        3. 7.4.3.3 FPWM モード - 軽負荷動作
        4. 7.4.3.4 最小オン時間 (高入力電圧) での動作
        5. 7.4.3.5 ドロップアウト
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
        1. 8.2.2.1  スイッチング周波数の選択
        2. 8.2.2.2  出力電圧の設定
        3. 8.2.2.3  インダクタの選択
        4. 8.2.2.4  出力コンデンサの選択
        5. 8.2.2.5  入力コンデンサの選択
        6. 8.2.2.6  ブート・コンデンサ
        7. 8.2.2.7  ブート抵抗
        8. 8.2.2.8  VCC
        9. 8.2.2.9  BIAS
        10. 8.2.2.10 CFF と RFF の選択
        11. 8.2.2.11 外部 UVLO
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 グランドと熱に関する考慮事項
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

EN/SYNC ピンによる同期

LMQ61460 では、FREQ/SYNC ピンを使って内部発振器を外部クロックに同期させることができます。クロックの立ち上がりエッジを EN ピンに AC 結合することで、内部発振器を同期させることができます (1 を参照)。RENT と RENB の並列合成値を約 100kΩ にすることを推奨します。RENT は同期のために必要ですが、RENB は未実装にしておくことができます。スイッチング動作は、200kHz~2.2MHz の外部クロックと同期することが可能です。外部クロックは、適切な起動シーケンスが行われるように、起動前に必ずオフにします。

LMQ61460 EN ピンを使用した同期のための代表的な実装図 7-2 EN ピンを使用した同期のための代表的な実装

2 に示すように、内部同期パルス検出器をトリップさせるには、EN ピンの AC 結合電圧エッジが SYNC 振幅スレッショルド (VEN_SYNC_MIN) を上回る必要があります。また、EN/SYNC の最小立ち上がりおよび立ち下がりパルス幅は、tSYNC_EDGE(MIN) より長くかつブランキング時間 (tB) より短い必要があります。1nF のコンデンサ (CSYNC) で結合された 3.3V 以上の振幅のパルス信号を使うことを推奨します。

LMQ61460 代表的な SYNC/EN 波形図 7-3 代表的な SYNC/EN 波形

有効な同期信号が 2048 サイクルにわたって印加されると、印加された信号の周波数に向かってクロック周波数が急激に変化します。また、使用中のデバイスがスペクトラム拡散機能を備えている場合、有効な同期信号はスペクトラム拡散に優先し (スペクトラム拡散をオフにし)、クロックは印加されたクロック周波数に切り替わります。