JAJSJG7D March 2020 – June 2022 LMQ61460
PRODUCTION DATA
LMQ61460 降圧 DC/DC コンバータは通常、DC 電圧をより低い DC 電圧 (最大出力電流 6A) に変換するために使用されます。4 層基板に実装した LMQ61460 を 400kHz で使用する場合、本デバイスは約 95℃の周囲温度まで連続 6A の負荷に耐えられます。周囲温度が 105℃であり、周波数が 2.1MHz に設定されている場合、電流を 4A に制限する必要があります。「最大周囲温度と出力電流との関係」を参照してください。LMQ61460 の部品を選択する際には、次の設計手順を使用します。