JAJSJD7E February 2022 – December 2025 LMQ66410-Q1 , LMQ66420-Q1 , LMQ66430-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスでは、内部 LDO 出力と VCC ピンを使用してすべての内部電源を供給しています。VCC ピンには、VIN (可変出力構成の場合) または VOUT/FB (固定出力構成の場合) から電力が供給されます。固定出力バリアントでは、デバイスがアクティブになった後であっても、まだレギュレーションに達していない場合、VOUT/FB 電圧が 3.15V を超えるまで (またはソフトスタート後、本デバイスが定常状態のレギュレーションに達するまで)、VCC レールには入力電圧 VIN から電力が供給され続けます。可変出力バリアントと固定出力バリアントの両方で、VCC レールは通常 3.3V と測定されます。起動中、VCC は瞬間的に通常の動作電圧を超えて、通常の動作電圧まで低下します。