JAJSJD7E February   2022  – December 2025 LMQ66410-Q1 , LMQ66420-Q1 , LMQ66430-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. デバイス比較表
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報
    5. 6.5 電気的特性
    6. 6.6 システム特性
    7. 6.7 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1  イネーブル、起動、およびシャットダウン
      2. 7.3.2  外部 CLK SYNC (MODE/SYNC 付き)
        1. 7.3.2.1 パルス依存 MODE/SYNC ピン制御
      3. 7.3.3  パワー グッド出力動作
      4. 7.3.4  内部 LDO、VCC、VOUT / FB 入力
      5. 7.3.5  ブートストラップ電圧および VBOOT-UVLO (BOOT 端子)
      6. 7.3.6  出力電圧の選択
      7. 7.3.7  スペクトラム拡散
      8. 7.3.8  ソフト スタートとドロップアウトからの回復
        1. 7.3.8.1 ドロップアウトからの回復
      9. 7.3.9  電流制限と短絡
      10. 7.3.10 サーマル シャットダウン
      11. 7.3.11 入力電源電流
    4. 7.4 デバイスの機能モード
      1. 7.4.1 シャットダウンモード
      2. 7.4.2 スタンバイ モード
      3. 7.4.3 アクティブ モード
        1. 7.4.3.1 CCM モード
        2. 7.4.3.2 自動モード - 軽負荷動作時
          1. 7.4.3.2.1 ダイオード エミュレーション
          2. 7.4.3.2.2 周波数低減
        3. 7.4.3.3 FPWM モード - 軽負荷動作
        4. 7.4.3.4 最小オン時間 (高入力電圧) での動作
        5. 7.4.3.5 ドロップアウト
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計 1 - 車載 同期整流降圧レギュレータ、2.2MHz
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
          1. 8.2.1.2.1  スイッチング周波数の選択
          2. 8.2.1.2.2  出力電圧の設定
            1. 8.2.1.2.2.1 可変出力用 VOUT / FB
          3. 8.2.1.2.3  インダクタの選択
          4. 8.2.1.2.4  出力コンデンサの選択
          5. 8.2.1.2.5  入力コンデンサの選択
          6. 8.2.1.2.6  CBOOT
          7. 8.2.1.2.7  VCC
          8. 8.2.1.2.8  CFF の選択
          9. 8.2.1.2.9  外部 UVLO
          10. 8.2.1.2.10 最大周囲温度
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 8.2.2 設計 2 - 車載用同期整流降圧レギュレータ、400kHz
        1. 8.2.2.1 設計要件
        2. 8.2.2.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 設計のベスト プラクティス
    4. 8.4 電源に関する推奨事項
    5. 8.5 レイアウト
      1. 8.5.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.5.1.1 グランドと熱に関する考慮事項
      2. 8.5.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 デバイス サポート
      1. 9.1.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
      2. 9.1.2 デバイスの命名規則
    2. 9.2 ドキュメントのサポート
      1. 9.2.1 関連資料
    3. 9.3 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    4. 9.4 サポート・リソース
    5. 9.5 商標
    6. 9.6 静電気放電に関する注意事項
    7. 9.7 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

制限値は、接合部の動作時推奨温度範囲である -40℃~+150℃において適用されます (特に記述のない限り)。最小値および最大値は、試験、設計、および統計的相関に基づいて規定されています。標準値は TJ = 25℃における最も一般的なパラメータ基準値を表しており、参考目的にのみ提供されています。特に記述のない限り、次の条件が適用されます。VIN = 13.5V、VOUT = 3.3V。 
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
電源電圧 (VIN ピン)
VINMIN スタートアップの入力電圧立ち上がりスレッショルド 起動前 3.2 3.35 3.5 V
入力電圧立ち下がりスレッショルド 動作開始後 2.45 2.7 3 V
ISD(VIN) VIN ピンのシャットダウン時の静止電流 EN = 0V 0.25 1 µA
IBIAS VOUT/FB の非スイッチング入力電流 固定 5.0V Vout、VVOUT/FB = 5.25V 4.2 6.5 µA
IBIAS VOUT/FB の非スイッチング入力電流 固定 3.3Vout、VVOUT/FB = 3.47V 4.2 6.5 µA
IQVIN(nonsw) 非スイッチング入力電流 (VIN ピンで測定) (1) 固定 5V VOUT、VVOUT/FB = 5.25V 1.6 3 µA
IQVIN(nonsw) 非スイッチング入力電流 (VIN ピンで測定) (1) 固定 3.3V VOUT、VVOUT/FB = 3.47V 1.2 2.2 µA
イネーブル (EN ピン)
VEN-WAKE EN ウェークアップ スレッショルド 0.5 0.7 1 V
VEN-VOUT VOUT の高精度イネーブル立ち上がりスレッショルド 1.16 1.23 1.3 V
VEN-HYST VEN-VOUT より低いイネーブルヒステリシス 0.3 0.35 0.4 V
ILKG-EN イネーブル ピン入力リーク電流 VEN = VIN = 13.5V 10 nA
内部 LDO (VCC ピン)
VCC VCC ピン出力電圧 VFB = 0V、IVCC = 1mA 3.1 3.3 3.45 V
電圧帰還 (VOUT/FB ピン)
VOUT 固定 VOUT の出力電圧精度 3.3V VOUT、VIN = 3.6V ~ 36V、FPWM モード 3.27 3.3 3.32 V
5V VOUT、VIN = 5.5V ~ 36V、FPWM モード 4.94 5.00 5.06 V
VFB 内部リファレンス電圧精度 VOUT = 1V、VIN = 3.0V ~ 36V、FPWM モード 0.99 1.00 1.01 V
IFB(LKG) FB 入力電流 可変構成、FB = 1V 10 nA
電流制限
IPEAKMAX ハイサイド ピーク電流制限 LMQ66430-Q1 3.9 4.4 5 A
IVALMAX ローサイドのバレー電流制限 LMQ66430-Q1 2.9 3.5 4 A
IPEAKMIN 最小ピーク電流制限 LMQ66430-Q1、自動モード 0.55 0.69 0.86 A
INEGMIN ローサイドのバレー電流の負の制限 LMQ66430-Q1、FPWM モード -1.5 -1.3 -1 A
IPEAKMAX ハイサイド ピーク電流制限 LMQ66420-Q1 2.8 3.4 3.9 A
IVALMAX ローサイドのバレー電流制限  LMQ66420-Q1 1.9 2.2 2.53 A
IPEAKMIN 最小ピーク電流制限  LMQ66420-Q1、自動モード 0.37 0.5 0.65 A
INEGMIN 負の電流制限  LMQ66420-Q1、FPWM モード -1 -0.8 -0.6 A
IPEAKMAX ハイサイド ピーク電流制限 LMQ66410-Q1 1.4 1.8 2.1 A
IVALMAX ローサイドのバレー電流制限 LMQ66410-Q1 0.9 1.1 1.4 A
IPEAKMIN 最小ピーク電流制限 LMQ66410-Q1、自動モード 0.17 0.27 0.35 A
INEGMIN ローサイドのバレー電流の負の制限 LMQ66410-Q1、FPWM モード -1 -0.8 -0.6 A
IZC ゼロクロスの電流制限値 自動モード 30 80 135 mA
パワー グッド (PG ピン)
PGOV PG の上限 - 立ち上がり VOUT/FB の % (固定または可変出力) 104 108 111 %
PGUV PG の上側スレッショルド - 立ち下がり VOUT/FB の % (固定または可変出力) 89 91 94.2 %
PGHYST OV の PG リカバリスヒステリシス VOUT/FB のターゲットレギュレーション電圧の % 2 2.4 2.8 %
UV の PG リカバリスヒステリシス VOUT/FB のターゲットレギュレーション電圧の % 2 3.3 4.6 %
VPG-VAL PG 機能の最小 VIN VEN = 0V、RPG_PU = 10kΩ 1.5 V
RPG PG オン抵抗 VEN = 3.3V、200µA のプルアップ電流 100 Ω
RPG PG オン抵抗 VEN = 0V、200µA のプルアップ電流 100 Ω
tRESET_FILTER 立ち下がりエッジでの PG グリッチ除去遅延 25 40 75 μs
tPG_ACT PG High 信号までの遅延時間 1.35 2.5 4 ms
ソフトスタート
tSS 最初の SW パルスから VOUT/FB が設定点の 90% に達するまでの時間 2 3.5 4.6 ms
tHICCUP ソフトスタート再試行前のヒカップの時間 30 50 75 ms
発振器 (SYNC/MODE ピン)
tPULSE_H パルスとして認識されるのに必要な High の継続時間 100 ns
tPULSE_L​​​ パルスとして認識されるのに必要な Low の継続時間 100 ns
tSYNC 有効なクロック信号として認識されるための High/Low レベルパルスの最大期間 6 μs
tMODE FPWM または自動モードを示すために必要な 1 つのレベルの時間 12.5 μs
FSW(400kHz) 400kHz に固定したスイッチング周波数 340 400 460 kHz
FSW(2.2MHz) 2.2MHz に固定したスイッチング周波数 2100 2200 2300 kHz
fSYNC 同期周波数範囲 0.2 2.5 MHz
VMODE_L SYNC/MODE 入力電圧の Low レベル スレッショルド 1 V
VMODE_H SYNC/MODE 入力電圧の High レベル スレッショルド 1.6 V
スイッチ ノード
tON-MIN HS スイッチの最小オン時間 FPWM モード IOUT = 1A、2.2MHz 固定 65 75 ns
tOFF-MIN HS スイッチの最小オフ時間 60 85 ns
tON-MAX HS スイッチの最大オン時間 ドロップアウト時の HS タイムアウト 6 9 13 μs
電力段
VBOOT_UVLO ハイサイド スイッチがオフになる BOOT ピンの電圧 (SW 基準) 2.1 V
RDSON-HS ハイサイド MOSFET オン抵抗 負荷 = 1A 132 260
RDSON-LS ローサイド MOSFET オン抵抗 負荷 = 1A 75 140
これは、デバイスの開ループが使用する電流です。この電流は、レギュレーション中にシステムに流れ込む入力電流の合計を示すものではありません。