DATA SHEET
LMR10520 5.5VIN、2A 降圧型電圧レギュレータ、WSON パッケージ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 3V~5.5V の入力電圧範囲
- 0.6V~4.5V の出力電圧範囲
- 最大 2A の出力電流
- 1.6MHz (LMR10520X) および 3MHz (LMR10520Y) のスイッチング周波数
- 低いシャットダウン IQ:30nA (標準値)
- 内部ソフトスタート
- 内部補償
- 電流モード PWM 動作
- サーマル・シャットダウン
- ソリューション全体の小型化によりシステムのコストを削減
- WSON (3 × 3 × 0.8mm) パッケージ
- WEBENCH® Power Designer により、LMR10520 を使用するカスタム設計を作成