ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LMR10520

アクティブ

WSON 封止、5.5VIN、2A 降圧型電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS62825 アクティブ 1% 精度、1.5mm x 1.5mm の QFN パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、2A 降圧コンバータ 2-A DC/DC converter with 1% accuracy and 31-mm² total BOM size.
TPSM82822 アクティブ インダクタ内蔵、2 x 2.5 x 1.1mm の μSIP パッケージ封止、5.5V 入力、2A 降圧モジュール 2-A module with 1% accuracy and 23-mm² total BOM size.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0033 Duty cycle (max) (%) 94
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0033 Duty cycle (max) (%) 94
WSON (NGG) 6 9 mm² 3 x 3
  • 3V~5.5V の入力電圧範囲
  • 0.6V~4.5V の出力電圧範囲
  • 最大 2A の出力電流
  • 1.6MHz (LMR10520X) および 3MHz (LMR10520Y) のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン IQ:30nA (標準値)
  • 内部ソフトスタート
  • 内部補償
  • 電流モード PWM 動作
  • サーマル・シャットダウン
  • ソリューション全体の小型化によりシステムのコストを削減
  • WSON (3 × 3 × 0.8mm) パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、LMR10520 を使用するカスタム設計を作成
  • 3V~5.5V の入力電圧範囲
  • 0.6V~4.5V の出力電圧範囲
  • 最大 2A の出力電流
  • 1.6MHz (LMR10520X) および 3MHz (LMR10520Y) のスイッチング周波数
  • 低いシャットダウン IQ:30nA (標準値)
  • 内部ソフトスタート
  • 内部補償
  • 電流モード PWM 動作
  • サーマル・シャットダウン
  • ソリューション全体の小型化によりシステムのコストを削減
  • WSON (3 × 3 × 0.8mm) パッケージ
  • WEBENCH® Power Designer により、LMR10520 を使用するカスタム設計を作成

LMR10520 レギュレータは、6 ピン WSON パッケージのモノリシック高周波数 PWM 降圧型 DC/DC コンバータです。ローカル DC/DC 変換に必要なアクティブ機能をすべて内蔵し、高速過渡応答と正確なレギュレーションを、極めて小さな PCB 面積で実現しています。LMR10520 は必要な外付け部品が最小限であるため簡単に使用できます。内蔵の 150mΩ PMOS スイッチで 2A の負荷を駆動できるため、電力密度を最大限に高めることができます。世界最先端の制御回路により、最短で 30ns のオン時間を実現することから、3V~ 5.5V の入力動作範囲にわたって最小 0.6V の出力電圧に極めて高い周波数で変換できます。LMR10520 は内部で補償されているため使いやすく、外付け部品はほとんど不要です。動作周波数が高いにもかかわらず、最高 93% の高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、スタンバイ電流が 30nA と非常に低くなっています。LMR10520 は電流モード制御と内部補償を使用し、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。追加機能として、内部ソフトスタート回路による突入電流の低減、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、出力過電圧保護が搭載されています。

LMR10520 レギュレータは、6 ピン WSON パッケージのモノリシック高周波数 PWM 降圧型 DC/DC コンバータです。ローカル DC/DC 変換に必要なアクティブ機能をすべて内蔵し、高速過渡応答と正確なレギュレーションを、極めて小さな PCB 面積で実現しています。LMR10520 は必要な外付け部品が最小限であるため簡単に使用できます。内蔵の 150mΩ PMOS スイッチで 2A の負荷を駆動できるため、電力密度を最大限に高めることができます。世界最先端の制御回路により、最短で 30ns のオン時間を実現することから、3V~ 5.5V の入力動作範囲にわたって最小 0.6V の出力電圧に極めて高い周波数で変換できます。LMR10520 は内部で補償されているため使いやすく、外付け部品はほとんど不要です。動作周波数が高いにもかかわらず、最高 93% の高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、スタンバイ電流が 30nA と非常に低くなっています。LMR10520 は電流モード制御と内部補償を使用し、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。追加機能として、内部ソフトスタート回路による突入電流の低減、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、出力過電圧保護が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR10520 5.5VIN、2A 降圧型電圧レギュレータ、WSON パッケージ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2019年 8月 15日
アプリケーション・ノート 半導体および IC パッケージの熱評価基準 (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 5月 8日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Absolute Maximum Ratings for Soldering (Rev. D) 2016年 6月 9日
アプリケーション・ノート AN-2162 Simple Success With Conducted EMI From DC-DC Converters (Rev. C) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1149 Layout Guidelines for Switching Power Supplies (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1197 Selecting Inductors for Buck Converters (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1229 SIMPLE SWITCHER PCB Layout Guidelines (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1520 A Guide to Board Layout for Best Thermal Resistance for Exposed Packages (Rev. B) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1566 Techniques for Thermal Analysis of Switching Power Supply Designs (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2155 Layout Tips for EMI Reduction in DC/ DC Converters (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Input and Output Capacitor Selection 2005年 9月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日
アプリケーション・ノート AN-643 EMI/RFI Board Design (Rev. B) 2004年 5月 3日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LMR10520X PSpice Transient Model

SNVM159.ZIP (193 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR10520X Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM941.ZIP (2 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR10520Y PSpice Transient Model

SNVM193.ZIP (194 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR10520Y Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM940.ZIP (2 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (NGG) 6 Ultra Librarian