JAJSHK5C October 2011 – June 2019 LMR10520
PRODUCTION DATA.
LMR10520 レギュレータは、6 ピン WSON パッケージのモノリシック高周波数 PWM 降圧型 DC/DC コンバータです。ローカル DC/DC 変換に必要なアクティブ機能をすべて内蔵し、高速過渡応答と正確なレギュレーションを、極めて小さな PCB 面積で実現しています。LMR10520 は必要な外付け部品が最小限であるため簡単に使用できます。内蔵の 150mΩ PMOS スイッチで 2A の負荷を駆動できるため、電力密度を最大限に高めることができます。世界最先端の制御回路により、最短で 30ns のオン時間を実現することから、3V~ 5.5V の入力動作範囲にわたって最小 0.6V の出力電圧に極めて高い周波数で変換できます。LMR10520 は内部で補償されているため使いやすく、外付け部品はほとんど不要です。動作周波数が高いにもかかわらず、最高 93% の高い効率を簡単に実現できます。外部からのシャットダウン機能を備えており、スタンバイ電流が 30nA と非常に低くなっています。LMR10520 は電流モード制御と内部補償を使用し、広範な動作条件にわたって高性能のレギュレーションを行います。追加機能として、内部ソフトスタート回路による突入電流の低減、パルス単位の電流制限、サーマル・シャットダウン、出力過電圧保護が搭載されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMR10520 | WSON (6) | 3.00mm×3.00mm |