DATA SHEET
LMR120xx 20VIN、1.5A / 2A 降圧型レギュレータ、WSON パッケージ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 入力電圧範囲:3V~20V
- 出力電圧範囲:1V~18V
- 最大出力電流:1.5A (LMR12015)、2A (LMR12020)
- スイッチング周波数:2MHz
- 同期周波数:1MHz~2.35MHz
- シャットダウン電流:70nA
- 電圧リファレンス精度:1%
- ピーク電流モード PWM 動作
- サーマル・シャットダウン
- 内部補償
- 内部ソフトスタート
- 厳密な精度でデジタル IC に電力供給
- 極めて使いやすい
- ソリューション全体の小型化によりシステム・コストを削減
- 省スペース WSON (3 × 3 × 0.8mm) パッケージ
- WEBENCH® Power Designer により LMR12015 を使用するカスタム設計を作成、または WEBENCH® Power Designer により LMR12020 を使用するカスタム設計を作成