JAJSF12A March 2018 – January 2024 LMR14010A
PRODUCTION DATA
LMR14010AはPWM DC/DCバック(降圧型)レギュレータです。入力電圧範囲が 4V~40V と広く、産業用から車載用まで幅広いアプリケーション向けに設計されています。極めて低い 1µA のシャットダウン電流により、バッテリ駆動時間の延長が可能です。動作周波数は0.7MHzに固定され、小型の外付け部品の使用が可能である一方、出力リップル電圧を最小限に抑えることができます。またソフト スタートおよび補償回路を内蔵しているため、外付け部品の数も抑えることができます。
LMR14010A は最大 1A の負荷電流に対して最適化されています。このデバイスの公称帰還電圧は 0.765V です。
このデバイスには、パルス単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LMR14010Aは薄型のTSOT-6Lパッケージ(2.9mm×1.6mm×0.85mm)で供給されます。
概略回路図
効率と電流との関係 (ƒSW= 0.7MHz、VIN = 12V、VOUT = 3.3V)