ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR14010A

アクティブ

高効率の Eco-Mode 搭載、SIMPLE SWITCHER® 4V~40V、1A 降圧コンバータ

alarm通知 ご注文はこちら

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LMR54410 アクティブ 80μA の静止電流 (IQ)、4.5V ~ 36V、1A、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧パワー コンバータ Smaller footprint, lower quiescent current, FPWM and PFM options.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 30 Iq (typ) (µA) 30 Duty cycle (max) (%) 96
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 40 Switching frequency (min) (kHz) 700 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 30 Iq (typ) (µA) 30 Duty cycle (max) (%) 96
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 入力電圧範囲:4V~40V、最大 45V までの過渡保護
  • 0.7MHz のスイッチング周波数
  • Eco-mode により軽負荷時に極めて高い効率を実現
  • 低ドロップアウト動作
  • 最大 1A の出力電流
  • 高精度イネーブル入力
  • 過電流保護
  • 内部補償
  • 内部ソフトスタート
  • 設計サイズ全体の小型化 (TSOT-6L パッケージ)
  • WEBENCH Power Designer により LMR14010A を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲:4V~40V、最大 45V までの過渡保護
  • 0.7MHz のスイッチング周波数
  • Eco-mode により軽負荷時に極めて高い効率を実現
  • 低ドロップアウト動作
  • 最大 1A の出力電流
  • 高精度イネーブル入力
  • 過電流保護
  • 内部補償
  • 内部ソフトスタート
  • 設計サイズ全体の小型化 (TSOT-6L パッケージ)
  • WEBENCH Power Designer により LMR14010A を使用するカスタム設計を作成

LMR14010AはPWM DC/DCバック(降圧型)レギュレータです。入力電圧範囲が 4V~40V と広く、産業用から車載用まで幅広いアプリケーション向けに設計されています。極めて低い 1µA のシャットダウン電流により、バッテリ駆動時間の延長が可能です。動作周波数は0.7MHzに固定され、小型の外付け部品の使用が可能である一方、出力リップル電圧を最小限に抑えることができます。またソフト スタートおよび補償回路を内蔵しているため、外付け部品の数も抑えることができます。

LMR14010A は最大 1A の負荷電流に対して最適化されています。このデバイスの公称帰還電圧は 0.765V です。

このデバイスには、パルス単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LMR14010Aは薄型のTSOT-6Lパッケージ(2.9mm×1.6mm×0.85mm)で供給されます。

LMR14010AはPWM DC/DCバック(降圧型)レギュレータです。入力電圧範囲が 4V~40V と広く、産業用から車載用まで幅広いアプリケーション向けに設計されています。極めて低い 1µA のシャットダウン電流により、バッテリ駆動時間の延長が可能です。動作周波数は0.7MHzに固定され、小型の外付け部品の使用が可能である一方、出力リップル電圧を最小限に抑えることができます。またソフト スタートおよび補償回路を内蔵しているため、外付け部品の数も抑えることができます。

LMR14010A は最大 1A の負荷電流に対して最適化されています。このデバイスの公称帰還電圧は 0.765V です。

このデバイスには、パルス単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LMR14010Aは薄型のTSOT-6Lパッケージ(2.9mm×1.6mm×0.85mm)で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR14010A 4V~40V 1A 降圧コンバータ、高効率 Eco-mode 搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 12日
EVM ユーザー ガイド (英語) LMR14010AEVM Evaluation Board Guide 2018年 1月 11日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR14010AEVM — 1A、非同期整流降圧コンバータの評価モジュール

The LMR14010A is a simple, easy-to-use, 1-A Asynchronous step-down converter with fixed 700 kHz in SOT23-6 package. The LMR14010AEVM is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR14010A step-Down Converter. The LMR14010AEVM operates from 6 V to 18 V input (12 V nominal) and (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMR14010A PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model

SLUM629.ZIP (137 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR14010A Unencrypted PSpice Non-Inverting and Inverting Transient Model

SLUM630.ZIP (6 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ