LMR14010AEVM
1A 非同期整流降圧コンバータ評価基板
LMR14010AEVM
概要
LMR14010A は、シンプルで使いやすい 700KHz 固定の 1A 非同期整流降圧コンバータであり、SOT23-6 パッケージに封止済みです。LMR14010AEVM は、降圧コンバータ LMR14010A の評価を目的とする、フル アセンブリおよびテスト実施済みの回路です。LMR14010AEVM は 6V ~ 18V の入力 (公称 12V) で動作し、5V の出力で 1A を供給します。このボードはジャンパ コネクタを実装しており、コンバータの動作を有効または無効にすることが可能です。
特長
- 入力電圧範囲:4V ~ 40V
- 高精度の 5V 出力
- 最大 1A の出力電流
- 700KHz のスイッチング周波数
DC/DC コンバータ
購入と開発の開始
評価ボード
LMR14010AEVM — 1A、非同期整流降圧コンバータの評価モジュール
LMR14010AEVM — 1A、非同期整流降圧コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR14010AEVM Evaluation Board Guide | 2018/01/11 | |||
| 証明書 | LMR14010AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |