LMR23630-Q1 SIMPLE SWITCHER®は、使いやすい36V、3Aの同期整流降圧型レギュレータです。4V~36Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載向けまで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーションに適しています。ピーク電流モード制御の採用により、単純な制御ループ補償と、サイクル単位の電流制限が実現されています。静止電流が75μAであるため、バッテリ駆動のシステムに適しています。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。これによって、外付け部品の数も最小限に抑えられます。このデバイスは、軽負荷時に出力電圧リップルを小さくするための、固定周波数FPWMモードを選択できます。拡張ファミリとして、1A (LMR23610-Q1)、1.5A (LMR23615-Q1)、2.5A (LMR23625-Q1)の負荷電流のオプションを利用でき、これらはピン単位で互換のパッケージなため、PCBレイアウトが単純になり、最適化されます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータ制御とシステムの電力シーケンシングが簡単になります。保護機能として、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モードの短絡保護、過剰な消費電力によるサーマル・シャットダウンが搭載されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMR23630-Q1 | HSOIC (8) | 4.90mm×3.90mm |
WSON (12) | 3.00mm×3.00mm |