JAJSEV6E December 2015 – August 2020 LMR23630
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Unless otherwise specified the following conditions apply: VIN = 12 V, fSW = 400 kHz, L = 8.2 µH, COUT = 150 µF, TA = 25°C.
fSW = 400 kHz | VOUT = 5 V |
fSW = 200 kHz (Sync) | VOUT = 5 V |
PFM version | VOUT = 5 V |
VOUT = 5 V |
VIN = 12 V | VFB = 1.1 V |
fSW = 400 kHz | VOUT = 3.3 V |
fSW = 200 kHz (Sync) | VOUT = 3.3 V |
FPWM Version | VOUT = 5 V |
VOUT = 3.3 V |
VIN = 12 V |