JAJSI44 October 2019 LMR33610
PRODUCTION DATA.
LMR33610 は LMR33620、LMR33630、LMR33640 (36V、2A/3A/4A)、LMR36510 (65V、1A)、LMR36520 (65V、2A) とピン互換性があり、拡張性の高い SIMPLE SWITCHER 電源ファミリを構成する製品です。そのため、基板レイアウトの変更に伴うコストと労力が最小限で済みます。LMR33610 は 8 ピンの HSOIC パッケージで供給されます。