ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR33610

アクティブ

SOIC-8 パッケージ封止、SIMPLE SWITCHER®、3.8V ~ 36V、1A、同期整流降圧コンバータ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR50410 アクティブ Simple switcher、4V ~ 36V、1A、同期整流降圧コンバータ SOT23 packaging, FPWM and PFM option.

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1400 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 24 Iq (typ) (µA) 24 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 400 Switching frequency (max) (kHz) 1400 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, Wettable flanks package Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 24 Iq (typ) (µA) 24 Duty cycle (max) (%) 98
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲: 3.8V~36V
    • 出力電圧範囲: 1V~24V
    • ピーク電流モード制御
    • 接合部温度範囲:–40℃~+125℃
    • 使いやすい SOIC パッケージ
  • スケーラブルな産業用電源に最適
    • 次の製品とピン互換
    • 400kHz および 1.4MHz の周波数
    • 補償機能を内蔵しているためソリューションの小型化、コスト削減、設計の簡素化が可能
  • 高効率のソリューション
    • ピーク効率: 95%超
    • 低いシャットダウン時静止電流: 5µA
    • 低い動作時静止電流: 25µA
  • 柔軟なシステム・インターフェイス
    • パワー・グッド・フラグおよび高精度イネーブル
  • WEBENCH® Power Designer により、LMR33610 を使用するカスタム設計を作成
  • 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲: 3.8V~36V
    • 出力電圧範囲: 1V~24V
    • ピーク電流モード制御
    • 接合部温度範囲:–40℃~+125℃
    • 使いやすい SOIC パッケージ
  • スケーラブルな産業用電源に最適
    • 次の製品とピン互換
    • 400kHz および 1.4MHz の周波数
    • 補償機能を内蔵しているためソリューションの小型化、コスト削減、設計の簡素化が可能
  • 高効率のソリューション
    • ピーク効率: 95%超
    • 低いシャットダウン時静止電流: 5µA
    • 低い動作時静止電流: 25µA
  • 柔軟なシステム・インターフェイス
    • パワー・グッド・フラグおよび高精度イネーブル
  • WEBENCH® Power Designer により、LMR33610 を使用するカスタム設計を作成

LMR33610 SIMPLE SWITCHER®レギュレータは使いやすい同期整流降圧DC/DCコンバータで、堅牢な産業用アプリケーション向けに、クラス最高の効率を実現しています。最大 36V の入力から最大 1 A の負荷電流を駆動でき、軽負荷時の効率と出力精度も優れています。パワー・グッド・フラグや高精度イネーブルなどの特長から、広範なアプリケーションにおいて、柔軟で使いやすいソリューションとなります。軽負荷時には、効率向上のため自動的に周波数をフォールドバックします。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。統合と内部補償により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。本デバイスの一連の機能は、広範な最終機器の実装が簡単になるよう設計されています。

LMR33610 は LMR33620、LMR33630、LMR33640 (36V、2A/3A/4A)、LMR36510 (65V、1A)、LMR36520 (65V、2A) とピン互換性があり、拡張性の高い SIMPLE SWITCHER 電源ファミリを構成する製品です。そのため、基板レイアウトの変更に伴うコストと労力が最小限で済みます。LMR33610 は 8 ピンの HSOIC パッケージで供給されます。

LMR33610 SIMPLE SWITCHER®レギュレータは使いやすい同期整流降圧DC/DCコンバータで、堅牢な産業用アプリケーション向けに、クラス最高の効率を実現しています。最大 36V の入力から最大 1 A の負荷電流を駆動でき、軽負荷時の効率と出力精度も優れています。パワー・グッド・フラグや高精度イネーブルなどの特長から、広範なアプリケーションにおいて、柔軟で使いやすいソリューションとなります。軽負荷時には、効率向上のため自動的に周波数をフォールドバックします。保護機能として、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護機能が搭載されています。統合と内部補償により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。本デバイスの一連の機能は、広範な最終機器の実装が簡単になるよう設計されています。

LMR33610 は LMR33620、LMR33630、LMR33640 (36V、2A/3A/4A)、LMR36510 (65V、1A)、LMR36520 (65V、2A) とピン互換性があり、拡張性の高い SIMPLE SWITCHER 電源ファミリを構成する製品です。そのため、基板レイアウトの変更に伴うコストと労力が最小限で済みます。LMR33610 は 8 ピンの HSOIC パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR33610 SIMPLE SWITCHER3.8V~36V、1A 同期整流降圧コンバータ データシート PDF | HTML 最新英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 10月 25日
機能安全情報 LMR336x0 Functional Safety, FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2024年 3月 20日
技術記事 3 tips when designing a power stage for servo and AC drives PDF | HTML 2019年 11月 20日
技術記事 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日
技術記事 Advantages of leaded packages in robust industrial designs PDF | HTML 2016年 3月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LMR33640A PSpice Unencrypted Transient Model

SNVMBV0.ZIP (175 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR33640D PSpice Unencrypted Transient Model

SNVMBV1.ZIP (172 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ