JAJSEU3E February 2018 – November 2020 LMR33620
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
DEVICE OPTION | PACKAGE | FREQUENCY | RATED CURRENT | OUTPUT VOLTAGE |
---|---|---|---|---|
LMR33620ADDA | DDA (8-pin HSOIC) 5 × 4 mm |
400 kHz | 2 A | Adjustable |
LMR33620BDDA | 1400 kHz | 2 A | ||
LMR33620CDDA | 2100 kHz | 2 A | ||
LMR33620ARNX | RNX (12-pin VQFN) 3 × 2 × 0.85 mm |
400 kHz | 2 A | Adjustable |
LMR33620BRNX | 1400 kHz | 2 A | ||
LMR33620CRNX | 2100 kHz | 2 A |