JAJSHB8A May 2019 – October 2019 LMR34206-Q1
PRODUCTION DATA.
LMR34206-Q1 レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が内蔵されており、4.2~42V の広い入力電圧範囲にわたって最大 の出力電流を供給できます。
LMR34206-Q1 はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。高精度のイネーブルにより広い範囲の入力電圧と直接接続でき、デバイスのスタートアップおよびシャットダウンを正確に制御できるため、柔軟に使用できます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMR34206-Q1 | VQFN-HR (12) | 2.00mm×3.00mm |