データシート
この製品には新バージョンがあります。
これまでにご購入されたお客様をサポートする目的でこの製品を引き続き生産しています。新規設計では代替品をご検討ください。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR34206-Q1
- 車載アプリケーション用の AEC-Q100 認定取得済み:
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、TA
- 車載アプリケーション用に設計
- 接合部温度範囲:–40°C~+150°C
- 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
- 0.6A 負荷でドロップアウト 0.2V (標準値)
- 基準電圧の許容誤差 ±1.5%
- 3.3V、5V の固定出力電圧オプション
- スケーラブルな電源に最適
- 次の製品とピン互換
- LMR36015/06-Q1 (60V、0.6A または 1.5A)
- LMR33620/30-Q1 (36V、2A または 3A)
- 2.1MHz の周波数オプション
- 次の製品とピン互換
- 統合によりソリューションのサイズとコストを低減
- 小型の 2mm × 3mm ウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
- 少ない外付け部品
- 小型の 2mm × 3mm ウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
- 負荷スペクトラム全体にわたって低消費電力
- PFM で軽負荷時の効率向上
- 低い動作時静止電流:24µA
- 超低 EMI 要件に対して最適化
- CISPR25 Class 5 規格に適合
- Hotrod™パッケージによりスイッチ・ノード・リンギングを最小化
- 並列入力パスにより寄生インダクタンスを最小化
- スペクトラム拡散によりピーク・エミッションを削減
LMR34206-Q1 レギュレータは使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。ハイサイドとローサイドのパワー MOSFET が内蔵されており、4.2~42V の広い入力電圧範囲にわたって最大 の出力電流を供給できます。
LMR34206-Q1 はピーク電流モード制御を採用し、最適な効率と出力電圧精度を実現しています。高精度のイネーブルにより広い範囲の入力電圧と直接接続でき、デバイスのスタートアップおよびシャットダウンを正確に制御できるため、柔軟に使用できます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。
LMR34206-Q1 は HotRod™ パッケージの採用により、低 EMI 、高効率、最小の占有面積を実現しています。 このデバイスは必要な外付け部品が少なく、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。小型で機能豊富な LMR34206-Q1 は、幅広い最終機器を簡単に実装できるように設計されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMR34206-Q1 4.2V~42V、0.6A 超小型同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 6月 10日 |
セレクション・ガイド | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
技術記事 | Powering levels of autonomy: a quick guide to DC/DC solutions for SAE autonomy lev | 2020年 11月 18日 | ||||
技術記事 | Optimizing flip-chip IC thermal performance in automotive designs | PDF | HTML | 2019年 12月 11日 | |||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR34206 and LMR34215 EVM User's Guide | 2019年 9月 26日 | ||||
設計ガイド | ソリューション・サイズと低ノイズに最適化された、車載 ADAS カメラ用電源のリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2019年 9月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LMR34215FSC5EVM — LMR34215FSC5EVM
The LMR34215FSC5EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the LMR34215-Q1 wide-input buck regulator. The LMR34215-Q1 is an easy-to-use synchronous step-down DC/DC converter capable of driving up to 1.5 A of load current from an input voltage of up to 42 (...)
ユーザー ガイド: PDF
リファレンス・デザイン
PMP31273 — 車載対応、スーパーバイザとウォッチドッグ搭載、C2000™ マイコン向け、デュアル降圧コンバータのリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、C2000™ マイコンに電力を供給するために 5V と 3.3V の各出力レールを供給するフレキシブルでコンパクトな電源を提示します。このデザインが搭載しているのは、2 個の LMR34206-Q1 超小型同期整流降圧コンバータ デバイス、1 個の TPS3850-Q1 高精度電圧スーパーバイザ、1 個のプログラマブル ウィンドウ ウォッチドッグ タイマです。加えて、D タイプ フリップ フロップである SN74LVC2G74-Q1 を 1 個追加し、ウォッチドッグと C2000™ マイコンのスタートアップ動作の間で互換性を確保しています。
試験報告書: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RNX) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点