JAJSIO5B July 2019 – February 2020 LMR36506-Q1
ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.
LMR36506-Q1 は業界で最も小さな 65V、0.6A 同期整流降圧型 DC/DC コンバータであり、2mm × 2mm の HotRod™パッケージで供給されます。この堅牢で信頼性の高いコンバータは、非常に少ない外付け部品と簡単な PCB レイアウトで最大 70V の入力過渡電圧に対応でき、非常に優れた EMI 性能を備え、固定 3.3V、5V とその他の可変出力電圧をサポートしています。
LMR36506-Q1 は、内部補償付きピーク電流モード制御アーキテクチャを使用して、200kHz~2.2MHz という広いスイッチング周波数範囲にわたり最小限の出力容量で安定した動作を維持します。LMR36506-Q1 は入力電圧が最低 3V に低下しても動作するため、過酷なコールド・クランク開始インパルスに耐えるよう設計される入力範囲の広い車載用電源に最適です。LMR36506-Q1 のオープン・ドレイン PGOOD 出力は、グリッチ・フィルタと遅延付き解除によって出力電圧の実際の状態を示すため、外部のスーパーバイザは不要です。FPWM から PFM へのシームレスな移行と、非常に小さいスタンバイ時静止電流により、極めて低い出力負荷でも高い効率を実現します。MODE/SYNC ピン・バリアントは、LMR36506-Q1 を外部クロックに同期させ、またはパルス幅変調 (PFM) モードを選択することで、きわめて低い出力負荷での効率を向上させるのに役立ちます。LMR36506-Q1 の小さなソリューション・サイズと豊富な機能セットは、広範な車載用最終機器を簡単に実装できるように設計されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMR36506-Q1 | VQFN-HR (9) | 2.00mm × 2.00mm |