LMR36510 レギュレータは、使いやすい同期整流降圧 DC/DC SIMPLE SWITCHER コンバータです。内蔵ハイサイドおよびローサイド・パワー MOSFET を使用し、4.2V~65V の広い入力電圧範囲にわたって最大 1A の出力電流を供給します。最大 70V に達する過渡耐性により、過電圧に対して保護するためのソリューション・サイズとコストを削減でき、IEC 61000-4-5 のサージ耐性要件が満たされます。
LMR36510 はピーク電流モード制御を採用することで最適な効率と出力電圧精度を実現しています。高精度のイネーブルを使うと、幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMR36510 | HSOIC (8) | 5.00mm×4.00mm |