ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR36510

アクティブ

26μA の静止電流 (IQ)、SIMPLE SWITCHER®、4.2V ~ 65V、1A 同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 65 Switching frequency (min) (kHz) 340 Switching frequency (max) (kHz) 460 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 62 Iq (typ) (µA) 26 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 65 Switching frequency (min) (kHz) 340 Switching frequency (max) (kHz) 460 Features Enable, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Soft Start Fixed, UVLO Fixed Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 62 Iq (typ) (µA) 26 Duty cycle (max) (%) 98
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 最大 70V の入力過渡保護
    • 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
  • スケーラブルな産業用電源に最適
    • 次の製品とピン互換
    • ソリューションのサイズ、コスト、設計の複雑性の低減に役立つ内部補償
    • 400kHz 周波数
  • 広い電圧変換範囲
    • 入力電圧範囲:4.2V~65V
    • 出力電圧範囲:1V から VIN の 95% まで
  • 負荷スペクトラムの全体にわたって低い消費電力
    • 90% の効率:400kHz で 24VIN、5VOUT、1A
    • PFM モードにより軽負荷時の効率を向上
    • 低い動作時静止電流:26µA
  • フィルタおよび遅延リリース付きのパワー・グッド出力
  • 高信頼性の堅牢なアプリケーション用に設計
    • 最大 70V の入力過渡保護
    • 保護機能:サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、サイクル単位の電流制限、ヒカップ短絡保護
  • スケーラブルな産業用電源に最適
    • 次の製品とピン互換
    • ソリューションのサイズ、コスト、設計の複雑性の低減に役立つ内部補償
    • 400kHz 周波数
  • 広い電圧変換範囲
    • 入力電圧範囲:4.2V~65V
    • 出力電圧範囲:1V から VIN の 95% まで
  • 負荷スペクトラムの全体にわたって低い消費電力
    • 90% の効率:400kHz で 24VIN、5VOUT、1A
    • PFM モードにより軽負荷時の効率を向上
    • 低い動作時静止電流:26µA
  • フィルタおよび遅延リリース付きのパワー・グッド出力

LMR36510 レギュレータは、使いやすい同期整流降圧 DC/DC SIMPLE SWITCHER コンバータです。内蔵ハイサイドおよびローサイド・パワー MOSFET を使用し、4.2V~65V の広い入力電圧範囲にわたって最大 1A の出力電流を供給します。最大 70V に達する過渡耐性により、過電圧に対して保護するためのソリューション・サイズとコストを削減でき、IEC 61000-4-5 のサージ耐性要件が満たされます。

LMR36510 はピーク電流モード制御を採用することで最適な効率と出力電圧精度を実現しています。高精度のイネーブルを使うと、幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。

統合と内部補償により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。本デバイスの一連の機能は、広範な最終機器の実装が簡単になるよう設計されています。 LMR36510 は LMR36520 (65V、2A) および LMR33610、LMR33620、LMR33630、LMR33640 (36V、1A/2A/3A/4A) とピン互換であり、最新の SIMPLE SWITCHER コンバータ・ファミリを構成しています。これにより入力電圧範囲の広いコンバータの使いやすさと拡張性が向上し、基板レイアウトの変更を必要とせずに、さまざまな一般的な定格電圧・電流に対応します。結果として、全体的なコスト、設計の労力、開発期間を最適化できます。

LMR36510 は 8 ピンの HSOIC パッケージで供給されます。

LMR36510 レギュレータは、使いやすい同期整流降圧 DC/DC SIMPLE SWITCHER コンバータです。内蔵ハイサイドおよびローサイド・パワー MOSFET を使用し、4.2V~65V の広い入力電圧範囲にわたって最大 1A の出力電流を供給します。最大 70V に達する過渡耐性により、過電圧に対して保護するためのソリューション・サイズとコストを削減でき、IEC 61000-4-5 のサージ耐性要件が満たされます。

LMR36510 はピーク電流モード制御を採用することで最適な効率と出力電圧精度を実現しています。高精度のイネーブルを使うと、幅広い入力電圧と直接接続でき、またデバイスのスタートアップとシャットダウンを精密に制御できるため、設計の柔軟性を高めることができます。パワー・グッド・フラグと内蔵のフィルタ処理および遅延により、システムの実際の状態を示すことができ、外部スーパバイザが不要になります。

統合と内部補償により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。本デバイスの一連の機能は、広範な最終機器の実装が簡単になるよう設計されています。 LMR36510 は LMR36520 (65V、2A) および LMR33610、LMR33620、LMR33630、LMR33640 (36V、1A/2A/3A/4A) とピン互換であり、最新の SIMPLE SWITCHER コンバータ・ファミリを構成しています。これにより入力電圧範囲の広いコンバータの使いやすさと拡張性が向上し、基板レイアウトの変更を必要とせずに、さまざまな一般的な定格電圧・電流に対応します。結果として、全体的なコスト、設計の労力、開発期間を最適化できます。

LMR36510 は 8 ピンの HSOIC パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LMR38020 アクティブ 40μA の静止電流 (IQ)、4.2V ~ 80V、2A、SIMPLE SWITCHER® 同期整流降圧パワー・コンバータ Higher voltage, 80 V, with higher current capability 2 A, supporting high cells battery pack and POE application.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR36510 SIMPLE SWITCHER4.2V~65V 入力、1A 同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 6月 5日
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
技術記事 How to increase system reliability and simplify design using DC/DC converters PDF | HTML 2016年 6月 13日
技術記事 Advantages of leaded packages in robust industrial designs PDF | HTML 2016年 3月 8日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR36520AEVM — LMR36520A synchronous step-down converter with configurable 3.3V and 5V output evaluation module

LMR36520AEVM 評価基板 (EVM) は、同期整流降圧型電圧コンバータ LMR36520 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMR36510A PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SNVMBX9A.ZIP (174 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMR36510FA PSpice Unencrypted Transient Model

SNVMBY0.ZIP (174 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ