JAJSI07A October 2019 – February 2020 LMR36510
PRODUCTION DATA.
統合と内部補償により、多くの外付け部品が不要で、PCB レイアウトが単純になるようにピン配置が設計されています。本デバイスの一連の機能は、広範な最終機器の実装が簡単になるよう設計されています。 LMR36510 は LMR36520 (65V、2A) および LMR33610、LMR33620、LMR33630、LMR33640 (36V、1A/2A/3A/4A) とピン互換であり、最新の SIMPLE SWITCHER コンバータ・ファミリを構成しています。これにより入力電圧範囲の広いコンバータの使いやすさと拡張性が向上し、基板レイアウトの変更を必要とせずに、さまざまな一般的な定格電圧・電流に対応します。結果として、全体的なコスト、設計の労力、開発期間を最適化できます。
LMR36510 は 8 ピンの HSOIC パッケージで供給されます。