JAJST00 February 2024 LMR38015
PRODUCTION DATA
EN ピンの電圧によって、LMR38015 の オンオフ動作が制御されます。電圧が 0.95V を下回るとデバイスはディセーブルされます。コンバータをイネーブルにするには 1.4V 以上の電圧が必要です。EN ピンは入力であり、開放またはフローティングにはできません。LMR38015 の動作をイネーブルにする最も簡単な方法は、EN を VIN に接続することです。この接続により、IN が動作許容範囲内になると LMR38015 は自動的に起動します。また、外部ロジック信号を使用して EN 入力を駆動することでも、システムのシーケンシングや保護を行うことができます。EN ピンの電圧は、VIN + 0.3V より高くしてはならないことに注意してください。VIN が 0V のときに EN 電圧を印加することは推奨しません。多くのアプリケーションでは、イネーブル分圧抵抗 RENT および RENB (図 7-2) を使用することにより、コンバータに対して高精度のシステム UVLO レベルを確立できます。これにより、シーケンシング、安定した動作の確保、バッテリ放電レベルなどの電源保護を行うことができます。イネーブル分圧抵抗回路のサイズについては、セクション 8.2.2.8 式を参照してください。