JAJST00 February 2024 LMR38015
PRODUCTION DATA
図 8-1 に、LMR38015 の代表的なアプリケーション回路を示します。本デバイスは、幅広い外付け部品とシステム パラメータで機能するように設計されています。しかし、内部補償は、一定の範囲の外付けインダクタンスおよび出力容量に合わせて設計されています。クイック スタート ガイドとして、 表 8-1 に最も一般的な出力電圧範囲に対する代表的な部品値を示しています。
ƒSW (kHz) |
VIN (V) 標準値 |
VOUT (V) | L (µH) | 公称 COUT (定格容量) | 最小 COUT (定格容量) | RFBT (Ω) | RFBB (Ω) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 |
48 |
5 |
27 |
2 × 22µF |
2 × 15µF | 100k | 24.9k |
400 |
48 |
12 |
33 |
2 × 22µF |
2 × 15µF | 100k | 9.09k |
1000 |
12 |
3.3 |
6.8 |
3 × 22µF | 2 × 22µF | 100k | 24.9k |
1000 |
48 |
24 |
33 |
3 × 4.7µF | 1 × 10µF | 100k | 4.32k |
2100 |
24 |
5 |
4.7 |
2 × 22µF | 2 × 15µF | 100k | 24.9k |