JAJST00 February 2024 LMR38015
PRODUCTION DATA
内蔵のソフトスタート回路は、入力突入電流が LMR38015 および入力電源に影響を及ぼすことを防止します。ソフト スタートは、デバイスの最初のイネーブル時またはパワーオン時に、安定化電圧の目標値をゆっくりと上昇させることで実現しています。内部ソフトスタート時間の標準値は 4.2ms です。
LMR38015 は、パワーアップ開始時に、過電流保護ブランキング時間 TOCP_BLK (標準値 18ms) も備えています。この機能がないと、大きい出力コンデンサと高い VOUT を使用するアプリケーションでは、突入電流が電流制限保護をトリガするほどの大きさになり、デバイスがヒカップ モードに移行する可能性があります。デバイスはヒカップ期間が経過した後に再起動を試み、電流制限に達して再びヒカップ モードに入るため、 VOUT は設定電圧まで上昇できません。OCP ブランキング機能を導入することで、TOCP_BLK の間はヒカップ保護機能がディセーブルになり、LMR38015 は最大制限電流で VOUT を充電して、この期間中の出力電流能力を最大化します。TOCP_BLK の間にも、ピーク電流制限 (IHS_LIMIT) およびバレー電流制限 (ILS_LIMIT) 保護機能は引き続き利用できるため、インダクタ電流が暴走する心配はありません。