JAJST00 February 2024 LMR38015
PRODUCTION DATA
ピン | 種類 (1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
GND | 1、2 | G | 電源およびアナログ グランド ピン。すべての電気的パラメータは、このピンを基準に測定されます。このピンと VIN の間に、高品質のバイパス コンデンサを短く幅の広いパターンで直接接続します。 |
EN | 3 | A | レギュレータへのイネーブル入力。High = オン、Low = オフ。VIN に直接接続できます。フローティングにはしないでください。 |
NC | 4 | 未接続。フローティング ピン。 | |
VIN | 5、6 | P | レギュレータへの入力電源。このピンと GND の間に、高品質のバイパス コンデンサを短く幅の広いパターンで直接接続します。 |
RT / SYNC | 7 | A | 抵抗タイミングまたは外部クロック入力。スイッチング周波数を設定するために、グランドへの外付け抵抗を使用すると、内部アンプによってこのピンが固定電圧に保持されます。このピンを PLL の上限スレッショルドより高くプルアップすると、モード遷移が発生し、ピンは同期入力となります。内部アンプはディセーブルになり、このピンは内部 PLL への高インピーダンス クロック入力となります。クロック エッジが停止すると、内部アンプが再びイネーブルになり、動作モードは抵抗を使用して周波数プログラミングに戻ります。 |
FB | 8 | A | レギュレータへの帰還入力。帰還分圧器のタップ ポイントに接続します。フローティングにはしないでください。GND に接続しないでください。 |
PG | 9 | A | オープン ドレインのパワー グッド フラグ出力。電流制限抵抗を介して、このピンを適切な電圧源に接続します。High = パワー OK、Low = フォルト。EN = LOW のとき、このフラグは LOW にプルされます。使用しない場合は、フローティングにできます。 |
BOOT | 10 | P | 内部ハイサイド ドライバのブートストラップ電源電圧。このピンと SW ピンとの間に高品質の 100nF コンデンサを接続します。 |
SW | 11、12 | P | レギュレータのスイッチ ノード。パワー インダクタに接続します。 |
EP | サーマル パッド | 熱 | システム グランドに接続。 |