JAJST00 February 2024 LMR38015
PRODUCTION DATA
LMR38015 は、サーマル シャットダウン機能を内蔵しており、接合部温度が 163°C を超えた場合にデバイスを保護します。サーマル シャットダウン時には、ハイサイドとローサイドの両方の FET がスイッチングを停止し、パワー グッドが Low になります。ダイ温度が 150°C未満になると、デバイスは内蔵のソフトスタート回路の制御下でパワーアップ シーケンスを再び開始します。